Los extremos de las varillas de igubal® son autolubricantes y libres de mantenimiento


Comprar cojinetes de extremo de varilla igubal®

EBLM

EBLM: extremo de varilla con rosca hembra

  • Material de la bola esférica: iglide® W300
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Resistente a la suciedad, polvo, pelusa, corrosión y productos químicos
  • Alta amortiguación de vibraciones y peso ligero
  • Para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
KBRM

KBRM CL: extremo de varilla con rosca hembra

  • Material de la bola esférica: RN248KM
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal
  • Bloqueo directo debido a tuerca moldeada
  • Servicio pesado, alta durabilidad en cargas variables
  • Alta amortiguación de vibraciones y muy ligero
KARM

KARM: Cojinete de extremo de varilla con manguito de acero inoxidable

  • Material de la bola esférica: iglide® W300 con manguito de acero inoxidable para un mayor par de apriete
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Resistente, ligero, alta amortiguación de vibraciones
  • Resistente a la suciedad, polvo, corrosión y productos químicos
KARM

KARM: Cojinete de extremo de varilla con rosca macho

  • Material de la bola esférica: iglide® W300
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Alta durabilidad en cargas variables
  • Para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
marcador de posición

EBLM: extremo de varilla con rosca hembra

  • extremo de varilla con rosca hembra
  • Dirección de la rosca: izquierda
  • Material de la carcasa: igumid G
  • De alta resistencia y peso ligero
  • Amortiguación de vibraciones, sin mantenimiento
BRM

EBRM: extremo de varilla con rosca hembra

  • Bola esférica iglide® FC180
  • El color azul es detectable, ideal para la industria alimentaria
  • Hecho de materiales según FDA y EU 10/2011
  • carcasa igumid FC
  • Serie dimensional E según DIN ISO 12240

Ejemplos de aplicación

Los extremos de la varilla resistentes a la corrosión en las varillas de remo

Confines de varilla usados en velero Seascape 24.

Cojinetes de extremo de varilla igubal® en un sistema de decoración de chocolate

igubal

Cojinetes de extremo de varilla igubal® en el brazo oscilante trasero acalado por resorte de una bicicleta

igubal

Cojinetes de extremo de varilla igubal® en el limitador cerrado de una compuerta giratoria para aplicaciones en exteriores

igubal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente