foto de banner con cuatro rollos de tribotape sobre un fondo naranja

Cinta antifricción de alto rendimiento de igus®

Tribotape® resistente al desgaste

  • Funcionamiento en seco y resistente al desgaste
  • Fácil de cortar a medida
  • Espalda autoadhesiva opcional
  • Opción compatible con la FDA disponible
  • Soportar temperaturas a largo plazo de hasta 390° F

Explorar productos tribotape®

cinta antifricción negra en material b160

Tribotape antifricción

  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Disponible con tiras de cinta adhesiva
Cinta antifricción azul A160

Tribotape compatible con la FDA

  • Cumple con la FDA
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste
Cinta antifricción V400 blanco/blanco

Tribotape resistente a productos químicos

  • Hasta +390 °F a largo plazo
  • Resistencia extrema al desgaste
  • Buena resistencia a los medios

Historias de aplicaciones de tribotape®

Las botellas de spray farmacéutico se deslizan de forma silenciosa y segura

  • Lo que se necesitaba: cinta antifricción tribotape
  • Requisitos: Las botellas de spray deben deslizarse de manera segura de una parte del sistema a la siguiente. El forro debe ser resistente al desgaste, lavable, bajo nivel de ruido y flexible.
  • Industria: Embalaje, embalaje farmacéutico
  • Éxito para el cliente: Las propiedades de deslizamiento optimizadas de tribotape permiten una operación segura y sin problemas. Simplemente cortados a medida y aplicados, reducen al mínimo los efectos de fricción.
Pulverizar botellas en una línea transportadora que se guía mediante el uso de cinta antifricción tribotape

Confiabilidad y comodidad mejoradas en el coche clásico

  • **Lo que se necesitaba:**cinta antifricción tribotape®
  • Requisitos: Eliminar la lubricación pesada que atrae la suciedad y la arena, proporcionar una alternativa resistente al desgaste a las cintas de PTFE que podría soportar cargas constantes sin fallas, reducir la fricción, mejorar la comodidad de conducción y reducirlas necesidades de mantenimiento.
  • Industria: Automoción
  • Éxito para el cliente: se aplicó tribotape al resorte foliar, reduciendo significativamente el coeficiente de fricción, mejorando la resistencia al desgaste y previniendo fallas mecánicas por suciedad. La cinta antifricción también reduce el ruido y absorbe los golpes para una conducción más cómoda.
1960 Morgan Plus 4 mejoró la confiabilidad gracias a la cinta antifricción

FAQ: Preguntas frecuentes

  • A160: Orientado a la FDA, azul, fácil detección visualen áreas de alimentos
  • B160: negro, muy buen desgaste, aspecto limpio en áreas visibles
  • W160: Estabilizado a los rayos UV parala exposición al aire libre
  • V400: alta temperatura y resistente a los medios para limpiadores agresivosy calor elevado
  • Alta temperatura o medios agresivos: V400
  • UV y exterior: W160
  • Limpieza frecuente o condiciones húmedas: A160 o B160 son opciones comunes; confirme la compatibilidad de detergente y desinfectante para su proceso Para
    inmersión continua o productos químicos inusuales, consulte la página de datos del material y ejecute una verificación rápida de lavida útil.
  • FDA/contacto con alimentos: A160 es el grado tribotape® primario posicionado para uso en áreas de alimentos. Confirme la región, los medios y los agentes de limpieza.
  • ESD: F160 tribotape® cumple con ESD. Verifique el rango de resistividad requerido, el esquema de puesta a tierra y las condiciones del proceso para su aplicación. Para alternativas o soluciones en capas, consulte ingeniería igus.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente