Rodamientos de bolas radiales

Los rodamientos radiales de bolas xiros® consisten en polímeros de alto rendimiento, por lo que las bolas de acero inoxidable o vidrio se mueven en la jaula. Nuestros rodamientos radiales de bolas han sido probados rigurosamente dentro de nuestro 41,000 ft.2 laboratorio de pruebas para asegurar una larga vida útil, incluso en ambientes gruesos. En comparación con los rodamientos metálicos, los rodamientos de polímero tienen mejores tasas de desgaste y son resistentes a la corrosión, y por lo tanto duran más en entornos hostiles. Sus propiedades materiales están diseñadas para adaptarse a temperaturas o velocidades extremas, restricciones de peso o requisitos higiénicos específicos, como en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Los rodamientos de bolas de ranura profunda radial de polímero también son hasta un 40% más rentables y un 60% más ligeros que los rodamientos metálicos comparables. xiros® Los rodamientos de bolas radiales son resistentes a los medios, resistentes a la temperatura, y autolubricantes, sin necesidad de lubricación externa.

Número de productos: 0

Más información sobre nuestros rodamientos radiales de bolas xiros®

Robustos y resistentes a la corrosión sin lubricantes y duraderos - en aplicaciones de todo el mundo

Para los usuarios, nuestras combinaciones de materiales facilitan posibilidades totalmente nuevas. Los rodamientos de bolas son resistentes a la corrosión y a diferentes entornos, son aislantes eléctricos, no magnéticos y resistentes a temperaturas de -40 °C a 80 °C y hay diseños compatibles con especificaciones FDA.

Cada vez, más empresas de todo el mundo escogen los rodamientos de bolas hechos de plásticos de alto rendimiento – tanto las industrias químicas, como semiconductoras, de la impresión y del embalaje. En estos sectores industriales, nuestra ausencia de lubricación es un factor decisivo, ya que elimina el riesgo de contaminación por aceites o grasas.

Rodamientos radiales de bolas

En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos radiales de bolas con distintos materiales de carcasa, como los polímeros técnicos xirodur®, poliamida (PA), polietileno (PE), poli éter cetona (PEEK) y polipropileno (PP). Las bolas que componen estos rodamientos pueden ser de poliamida-imida (PAI), acero inoxidable o vidrio.

Configure y calcule la vida útil de sus rodamientos xiros®

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para los distintos rodamientos de bolas, para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente