Los rodamientos de bolas de polímero xiros® proporcionan una alternativa confiable y rentable a los rodamientos de bolas de acero tradicionales. Fabricada a partir de una mezcla de tribopolímero especializada, estos rodamientos de bolas no requieren mantenimiento y no requieren lubricación externa, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos operativos. Ligeros, no magnéticos y resistentes a los productos químicos, los rodamientos de bolas xiros® son ideales para aplicaciones en los sectores médico, de procesamiento de alimentos e industrial. Estos rodamientos de bolas de polímero funcionan en temperaturas extremas, de -148˚F a +302˚F, y muchas opciones son compatibles con la FDA.
Nuestros rodamientos de bolas xiros® no tienen una cantidad mínima de pedido y, por lo general, se envían dentro de 24-48 horas. Descubra los beneficios únicos de nuestros rodamientos de bolas de polímero, diseñados para superar a los rodamientos de bolas de metal convencionales. Todos los rodamientos xiros® se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de pruebas xiros de última generación, asegurando un alto rendimiento y durabilidad. Obtenga más información sobre cómo los rodamientos de bolas de polímero xiros® pueden optimizar sus aplicaciones.