Imagen de banner

Rodamientos de bolas de plástico, rodillos transportadores y unidades de transferencia de bolas que no tienen grasa

Los rodamientos de bolas de plástico xiros® pueden reducir los costos en un 40% en comparación con los rodamientos de bolas de metal

  • 100% de funcionamiento en seco y sin mantenimiento
  • Altamente resistente a la corrosión (lavable)
  • No magnético (cuando se utilizan bolas de vidrio o polímero)
  • Se puede utilizar de -148˚F a +302˚F
  • Cumple con la FDA
  • Ligero: 60% más ligero que el metal
  • Obtenga más información sobre el diseño único y las ventajas

Explore nuestros rodamientos de bolas xiros®

Rodamientos de bolas radiales de ranura profunda

rodamientos de bolas radiales
  • Disponible en una variedad de diferentes materiales plásticos
  • Para temperaturas de hasta +248°F/+120°C
  • Disponible con diámetro exterior esférico

Rodillos transportadores de rodamientos de bolas

rodillos de guía
  • Materiales del rodillo: aluminio, carbono o PVC
  • Diseño ligero y robusto
  • Baja inercia

Rodillos de rodamientos de bolas

rodillos para rodamientos de bolas y rodillos de transferencia
  • Capacidad de carga de hasta 1,500N (~337 lbs) posible
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento

Rodamientos de bolas con brida

Rodamientos de bolas con bridas
  • Resiste la suciedad y el polvo
  • Reemplazo 1:1 de rodamientos de bolas de metal
  • Se puede emparejar con rodillos guía iglide®

Rodamientos de bolas de bloques de almohada

Rodamientos de bolas de bloques de almohada
  • Cuestan hasta un 40% menos que los rodamientos de bolas de metal
  • Disponibles versiones fijas y pivotantes
  • Bolas de vidrio y acero inoxidable disponibles

Rodamientos de bolas de empuje axial

Cojinete de bolas de empuje axial
  • Ligero & resistente a la corrosión
  • Excelentes capacidades de amortiguación de vibraciones
  • Opciones disponibles que cumplen con la FDA

Configurar y Revisar

calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil del rodamiento de bolas

herramienta de aplicación de rodillos guía de rodamientos de bolas

Configurador de rodillos transportadores


Piezas Personalizadas

Solicitar un diseño personalizado/Cargar un archivo CAD

herramienta de piezas personalizadas de rodamientos de bolas

Historias de aplicación de rodamientos de bolas xiros®

etiquetadora utiliza cojinetes de bolas xiros y rodillos guía

Rodamientos de bolas de plástico xiros® autolubricantes utilizados en etiquetadoras

rodamientos de bolas para máquina limpiadora de piscinas

Rodamientos de bolas radiales de plástico xiros® en limpiador de piscinas

rodamientos de bolas en estufa de pellets

Rodamientos radiales de bolas xiros® en estufas de pellets

respaldo de yate con diferentes formas de movimiento plásticos

Artesanía marina a bordo


FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente