¿Por qué elegir xiros? pancarta

Diseño único de rodamientos de bolas de plástico sin grasa

¿Por qué el diseño de rodamientos de bolas igus® es único?

  1. Carreras de rodamiento de bolas interior y exterior: la idoneidad de un rodamiento de bolas de plástico xiros está determinada por los materiales de las dos carreras. Nuestros rodamientos de bolas de baja fricción están hechos de plásticos de alto rendimiento con diferentes propiedades de material, lo que significa que se pueden utilizar en muchas aplicaciones y se puede maximizar la vida útil
Diseño de rodamiento de bolas de plástico de sección transversal

Rentable

  • Ligero, confiable y duradero
  • Una vida útil más larga significa menos downtime & Servicio necesario

Libre de oxidación & Resistente a la corrosión

  • Sin grasa autolubricante
  • Adecuado para ambientes sucios y polvorientos & húmedos

Resistente a la temperatura

  • Resistente tanto a temperaturas frías & calientes
  • Resistencia térmica hasta +302 °F como resistencia al frío congelante de hasta -100°F

Cumple con la FDA

  • Rodamientos de bolas de plástico con aprobación de la FDA
  • Aptos para el contacto con alimentos, o en áreas estériles
  • Alimentos, bebidas, envases & industrias médicas

No magnético, con aislamiento de corriente

  • Para aplicaciones donde se debe evitar el metal
  • Rodamientos de bolas de plástico versión & con bolas de vidrio
  • Conductivo & opciones detectables de rodamiento de bolas

Resistentes a productos químicos

  • Funcionamiento suave en contacto con productos químicos agresivos
  • No se necesitan costosos lubricantes especiales cuando se expone a productos químicos agresivos & residuos

Solicitar un Diseño Personalizado/Cargar un Archivo CAD

xiros

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente