ejes Gkf

Eje GKF resistente al desgaste dry-tech®

Extienda la vida útil de sus rodamientos en entornos agresivos

  • 3x la resistencia a la corrosión del zinc, níquel y cromado
  • Especialmente diseñado para ambientes agresivos con suciedad, polvo y corrosión
  • Ideal para las industrias de construcción y agricultura
  • Extiende la vida útil de los rodamientos de plástico iglide® hasta en un 40-60%
  • Fuente única para conjuntos completos de rodamientos Libre
  • de mantenimiento, no se requieren lubricantes externos

Explorar rodamientos compatibles Nuestros rodamientos

Rodamientos iglide G

Rodamientos iglide® G

  • El material iglide® más popular en todo el mundo
  • Alta
  • resistencia al desgaste Resistencia al polvo y la suciedad
  • Rentable
TX1

Rodamientos igutex® TX1

  • Hasta 21,755 psi estática
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F
  • Muy baja absorción de humedad
  • Sellos de fieltro disponibles
Q2

Rodamientos iglide® Q2

  • Cojinete duradero y resistente
  • Dimensionalmente estable a altas cargas Buena resistencia a
  • la abrasión y al desgaste

Opciones de ensamblaje de ejes GKF

Opción 1 de montaje de ejes GKF
Opción 2 de montaje de ejes GKF

Pruebasiglide ® Q3E Bien con GKF

Q3E imperial

Q3E - Imperial

Métrico Q3E

Q3E - Sistema métrico


Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente