Cambiar idioma :

La industria de envasado, alimentos y bebidas cubre el envasado general, las líneas de envasado de alimentos, el embotellado y enlatado de bebidas y elcumplimiento de F DA. Incluye aplicaciones que involucran cartonadoras, termoformadoras, selladoras de bandejas, empacadoras de caja, conformado, llenado, sellado, etiquetado, pesaje e inspección, todos confiando en un movimiento confiable y operación continua.
Los componentes autolubricantes de igus ayudan a crear equipos de empaque libres de mantenimiento al eliminar la grasa y el aceite externos, lo que reduce el esfuerzo de limpieza y el riesgo de contaminación cerca del producto. Los plásticos igus motion utilizan polímeros de funcionamiento en seco, resistentes al desgaste diseñados para una larga vida útil, funcionamiento silencioso y altas velocidades en entornos de envasado, alimentos y bebidas.
Las líneas de alimentos y bebidas deben cumplir con estrictas normas de higiene, regulaciones de seguridad alimentaria y requisitos de lavado frecuente, junto con los objetivos de rendimiento y producción. Los componentes en estas áreas a menudo se especifican en materiales que cumplen con la FDA y EU 10/2011, y deben resistir la humedad, los productos químicos y los cambios de temperatura en los sistemas de llenado, taponado y envasado.
Los lavados regulares y los ciclos CIP exponen las piezas de la máquina al agua caliente, limpiadores alcalinos y ácidos y desinfectantes, los cuales pueden corroer metales y lavar lubricantes. Para manejar esto, muchos diseños utilizan estructuras de acero inoxidable resistentes a la corrosión combinadas con cojinetes de polímero de funcionamiento en seco, rodillos y guías lineales que toleran productos químicos de limpieza y permanecen libres de mantenimiento en zonas húmedas.
Los componentes de movimiento típicos incluyen cojinetes lisos, cojinetes esféricos, rodamientos de bolas, guías lineales y actuadores, rodillos guía, conjuntos de Husillos, anillos giradores, engranajes y sistemas de gestión de cables. igus suministra versiones libres de lubricación de estos, como cojinetes lisos iglide®, cojinetes autoalineables igubal®, guías lineales drylin®, rodillos guía xiros®, Husillos dryspin ® y anillos giradores PRT®, todos adecuados para aplicaciones de embalaje.
Muchos proyectos especifican polímeros que cumplen con la FDA y que cumplen con la normativa EU 10/2011 en zonas que se encuentran en contacto con alimentos y bebidas o se sientan por encima de ellos. igus ofrece componentes de funcionamiento en seco y resistentes al desgaste en estos materiales, incluidos rodamientos, rodillos guía, tiras de desgaste tribotape®, anillos giradores y conjuntos de tornillos de plomo, así como opciones conscientes del PFAS y sin PTFE donde sea necesario. Esto soporta el diseño higiénico y ayuda a satisfacer las necesidades de auditoría y documentación.
Una estrategia común es reemplazar los cojinetes y guías de metal engrasado por componentes poliméricos libres de mantenimiento que no requieren relubricación y son menos sensibles al polvo, la suciedad y la humedad. El emparejamiento de cojinetes de funcionamiento en seco, guías de baja fricción y cables flexibles continuos en los transportadores puede aumentar la vida útil y reducir las paradas no planificadas en las líneas de envasado, alimentos y bebidas.
Los plásticos igus motion se utilizan en transportadores, ejes de ajuste de formato, cabezales de dosificación y llenado, sistemas de etiquetado, estaciones de inspección y mesas giratorias, donde sea necesario un movimiento suave y de baja fricción. En muchos diseños reemplazan piezas metálicas en puntos deslizantes, pivotantes y de balanceo para reducir el peso, el ruido y la lubricación al tiempo que mejoran la resistencia al desgaste en entornos de servicio continuo.
Las principales familias igus para estas industrias incluyen cojinetes lisos iglide®, cojinetes autoalineables igubal®, rodamientos de bolas de plástico xiros® y rodillos guía, guías lineales drylin® y actuadores, anillos giradores iglide PRT®, tiras de desgaste tribotape®, husillos dryspin®, además de cables de flexión continua chainflex® y portacables e-chain®. Muchos de estos están disponibles en variantes higiénicas, compatibles con la FDA y con la normativa EU 10/2011.
Cuando las piezas estándar no son suficientes, los ingenieros pueden utilizar los servicios de piezas personalizadas de igus, incluido el mecanizado CNC, la impresión 3D y el moldeo en materiales resistentes al desgaste y que cumplen con la FDA. Combinado con el stock de barras y placas para el mecanizado interno y herramientas en línea como configuradores y calculadoras de vida útil, esto facilita la creación de guías personalizadas, piezas de cambio y piezas de desgaste para proyectos de empaque, alimentos y bebidas.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas