sistema modular de engranajes helicoápales apiro

Sistema modular de engranajes helicorescos de plástico de Apiro®

  • Compuestos materiales tribológicamente optimizados
  • Ligero, de baja holgura, autolubricante
  • Motor o accionamiento manual, acoplamientos disponibles
  • Los módulos se pueden conectar en serie o en paralelo
  • Kit de sensores disponible para todas las opciones
  • 85%, sin condensación
  • Temperatura de aplicación: +5°C a +50°C
  • Adecuado para aplicaciones de agua salpicada

Buscar piezas de engranaje helicotor

Engranaje helicotor Apiro

Engranaje para lombrices con varias opciones

  • Transmisiones disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Par de salida 2.5Nm
  • Más transmisiones
  • Varios sujetadores
Actuador voladizo

Engranaje helicoideo con actuador voladizo

  • Accionamiento por motor o accionamiento manual
  • Los módulos se pueden conectar en serie o en paralelo
  • Kit de sensores disponible para todas las opciones
  • Temperatura de aplicación: +5°C a +50°C
Engranaje helicotor con motores de corriente continua

Engranaje helicotor con motores de corriente continua

  • Torque [Nm] de 0.1Nm a 1.8Nm
  • Velocidad de hasta 440 rpm
  • Puede ser operado a 12 & 24VDC
  • Conexión del motor por conector plano

Configurador de caja de cambios de gusano modular Apiro

Apiro
engranajes de plástico

Engranajes de plástico iglide®

Historias de aplicaciones de Apiro®

Cambio automatizado de embotellado

aplicación de eje rotativo

Solución de ajuste de formato

aplicación de eje rotativo

Automatización de empuje de la máquina de aserrar

aplicación de eje rotativo

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente