Banner de descripción general de triflex

Robot dresspacks: portacables flexibles & accesorios para robots industriales

triflex® R es un portacables multieje diseñado para una variedad de aplicaciones robóticas

  • Fácil de reparar, alargar y acortar
  • Fácil de agregar y quitar cables
  • Separación de cables en múltiples cavidades
  • Reducción de la tensión del cable debido al tope de torsión integrado
  • Protección del radio de curvatura

Comprar portacables robóticos triflex® R

Mochila robot triflex TRE

ÁRBOL

  • Estilo más común
  • Fácil de llenar: rápida instalación y extracción del cable
  • Reduce el tiempo para cambiar los cables en un 75%
  • Alta resistencia debido a los perros de parada externos
  • Dos cámaras para
Mochila robot triflex TRCF

TRCF

  • Diseño cerrado con mecanismo de bloqueo a presión para apertura rápida, fácil montaje/desmontaje
  • Resistente a impactos y abrasión
  • Disponible con radios de curvatura especiales para soldadura láser
  • Tres cámaras para separación de cables
Sistemas de retracción triflex robot dresspack

Sistemas de retracción

  • Guía portadores para evitar bucles en la trayectoria del robot
  • Sistema lineal para soldar, remachar, clavar robots
  • Sistema de ruedas para robots pequeños para evitar bucles
  • Sistema neumático para evitar bucles en la muñeca de los robots
Gestión de cables del robot Scara

Gestión de cables Scara Robot

  • Sistema modular
  • Fácil de reequipar
  • Se puede entregar como un sistema ensamblado
  • Personalizable, fácil ajuste para todos los tipos
  • Guía segura de cables y mangueras
Kits de Cobot

Mochilas Cobot

  • Soluciones para todos los modelos de cobot
  • Soportes de gancho y bucle para una fácil instalación
  • Soportes de abrazadera metálicos para aplicaciones de servicio pesado
  • Disponible en 30, 40 & 50mm tamaño
  • UR, Fanuc, TM, ABB, Kuka, Kawasaki, Doosan,
accesorios robot dresspack

Accesorios

  • Protectores y chaquetas protectoras
  • Soportes de montaje con y sin alivio de tensión
  • Abrazaderas para 6º eje con y sin alivio de tensión
  • Varillas de fibra para precarga de 700 a 2000mm
  • Adaptadores adicionales,

Recursos de Robot Dresspack

experto en e-chain

Separador interior

configurador de cadena electrónica

Biblioteca CAD

Configurador Dresspack

Configurador de Robot

Caja de muestra

Solicite una muestra gratis

Las e-chains ® de Robot Dresspack Application Stories

Robots de montaje en la industria automotriz

Paquete de vestir robot de fabricación de automóviles

Movimientos multiaxiales en planta fotovoltaica

planta fotovoltaica

Sistemas de retracción ESD ideales para sala blanca en seco

Sistema de retracción ESD

FAQ: Preguntas frecuentes

  • Atornillado de sacacorchos: Torsión de cables debido a enrutamiento incorrecto o unión excesiva.
  • Daño de aislamiento: Desgaste por abrasión o flexión más allá de las especificaciones del cable.
  • Entorcedura: curvas afiladas que conducen a una deformación permanente.
    La inspección regular y el cumplimiento de las prácticas adecuadas de administración de cables pueden mitigar estas fallas.
  • Pérdida de Continuidad: Conexiones eléctricas intermitentes causadas por tensiones repetidas.
  • Oledos: una carcasa inadecuada puede hacer que los cables se enreden entre sí o con la propia maquinaria durante el movimiento.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente