Sistemas de retracción de cables triflex® R para robots multieje

Evitar bucles en el área de trabajo del robot

Beneficios:

  • Guía a los portadores para evitar bucles en el camino del robot
  • Sistema lineal para robots de soldadura, remachado y clavado
  • Sistema de ruedas para robots pequeños para evitar bucles
  • Sistema neumático para evitar bucles en la muñeca de los robots
  • Sistema compacto y modular para robots industriales

Explorar sistemas de retracción de cables

triflex RSE lineal

RSE Lineal

  • Disponible en todos los tamaños 40mm - 100mm, se puede montar en un sistema
  • Longitud de cable más corta, porque no hay deflexión
  • Diseño rentable que ahorra espacio
  • Menos puntos de deflexión, mayor confiabilidad del proceso para cables de luz láser y mangueras de suministro
Rueda RSE

Rueda RSE

  • Responde extremadamente rápido, incluso con programas de robots altamente dinámicos
  • Baja carga en el robot, sin afectar a la capacidad de manejo
  • Consolas de montaje ajustables universalmente
  • Guía lineal drylin® W autolubricante
  • Para un máximo de DoF, diámetros de cable de hasta 15 mm
RSP

RSP

  • Portadores más grandes guiados de forma segura hasta ø 125 mm
  • Fuerza de retroceso ajustable y variable posible gracias a una válvula de control de presión
  • Flujo de potencia prácticamente constante durante todo el recorrido, incluso con empastes pesados.
  • La posición límite puede ser monitoreada, evitando así daños significativos durante fallas.
  • Fuerzas de retroceso más grandes para el sistema RS
  • Longitudes de retracción de hasta 780mm para grandes diámetros de brazo y movimientos muy complejos.
RS

RS

  • Se puede extender o acortar, eslabón de cadena por eslabón de cadena
  • Fácil de llenar desde el exterior (TRE)
  • Tope de radio de flexión fijo para evitar " tensión del cable "
  • Alta capacidad de torsión, hasta 360° (TRC.70)
  • Libre de atascarse en los bordes interferentes (TRC)
  • Alta resistencia a la tracción con conexión esbola-zócalo
  • Libre de mantenimiento, autolubricante, sin necesidad de guía

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente