Módulo universal compacto triflex® RS dresspack para robots industriales

TRE.B el diseño abierto

  • La versión TRE.B puede absorber 4 veces más fuerza de tracción que la versión TRC
  • El diseño de tipo abierto significa que los cables y mangueras se pueden presionar simplemente en la cadena de energía
  • Seleccione el tamaño que se ajuste a sus sistemas RS elegidos

TRC el diseño cerrado

  • El diseño cerrado de la construcción significa la máxima protección contra las influencias externas
  • Seleccione el tamaño que se ajuste a sus sistemas RS elegidos

Configure el sistema completo en 2 sencillos pasos

  1. Determine el número mínimo y el diámetro exterior de los cables y mangueras que se enrutan desde los ejes 3-6.
  2. Con la ayuda del configurador de separación interior, puede determinar el tamaño de cadena correcto que pueda acomodar fácilmente todos los cables deseados.
triflex RS

Seleccione la placa de montaje RS adecuada

  • Seleccione la placa de montaje que coincida con el triflex R que ha seleccionado
  • La placa de montaje viene con alimentación y soportes fijos como se muestra arriba
  • Elija el lado de montaje del soporte fijo, izquierdo o derecho.  El sistema de arriba es de izquierda, pero puede reverenciarse en el campo.

Seleccione el diseño triflex R y la longitud

  • Elija el estilo de cadena, abierto (TRE.B) o cerrado (TRC)
  • Primero decida si la cadena deseada debe tener un diseño abierto (TRE.B) o cerrado (TRC).
  • Utilice uno de los dos menús desplegables inferiores para seleccionar el paquete de cadena para el tamaño de la cadena electrónica determinado en el paso 1.
  • Por último, decida la longitud adicional de la cadena (área gris en la foto)

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente