Si la aplicación requiere alturas de instalación extremadamente planas, las guías de bajo perfil drylin® N son la herramienta de elección, y eso en cuatro anchos diferentes entre 17 y 80 mm y alturas entre 6 y 12 mm. Las guías de bajo perfil drylin® también ofrecen un funcionamiento ligero y extremadamente silencioso con una gran cantidad de opciones de carro guía. Los rieles de aluminio están disponibles en anodizado plateado o negro. Solo disponible en medidas métricas