Cables flexibles chainflex® para el movimiento

¡Bienvenido a nuestra tienda en línea chainflex® para cables flexibles! Aquí encontrará más de 1,350 cables no ensamblados, diseñados específicamente para el movimiento continuo en cadenas de energía y construidos para una larga vida útil. Nuestra cartera de productos incluye cables de control, cables de motor, cables servo, cables de robot, cables bus, cables de datos, cables de sistema de medición y cables de fibra óptica. Nuestros cables chainflex cumplen con diversos estándares internacionales y aprobaciones como UL, CE, DNV, REACH y DESINA. Con más de 30 años de investigación y desarrollo intensivos realizados en nuestro laboratorio de pruebas de 5.500 m², brindamos con confianza una garantía de vida útil de hasta 4 años en nuestros cables flexibles. Con opciones para diversos materiales de revestimiento (PVC, PUR, TPE), radios de flexión de hasta 3 x d, y la más alta calidad de fabricación disponible, nuestros cables altamente flexibles aseguran un funcionamiento sin fisuras a través de millones de golpes dobles y distancias de recorrido de hasta 400 metros. Incluso bajo una exposición prolongada a condiciones ambientales extremas, nuestros cables funcionan de manera confiable sin compromiso. ¡Encuentre y ordene el cable perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!