Cadenas electrónicas de la serie clásica

La serie Classic: nuestros portacables e-chain® más populares de generaciones pasadas

Cremallera
E2 mini
E2 medio
E2 R
Luz E4
E4/0
E-Band
autodeslizamiento
E4/100
Comprar ahora

" Diseño " similar a una cremallera para una rápida apertura y cierre

Cadena con cremallera abierta desde el exterior

Se abre desde fuera

Serie 15

Diseño cerrado

E2 mini diseño cerrado

Se abre a lo largo del exterior por un lado

Mini broche E2 abierto a lo largo del exterior en un lado

E2 Medio

Diseño cerrado

Abierta por un lado

Barras transversALES abiertas en el interior

Abierta por un lado

Barras transversALES abiertas en el exterior


E2 R

E2 R se abre de forma instantánea en el exterior

Tubo E de dos partes

Tubo E de dos partes


E4/0

Con barras transversales en cada eslabón, se abren a los dos lados

Con barras transversales en todos los demás eslabones, se abren de forma instantánea a lo largo de ambos lados

E-Tube, con apertura a ambos lados


E4/0

Con barras transversales en cada eslabón, se abren a los dos lados

Con barras transversales en todos los demás eslabones, se abren de forma instantánea a lo largo de ambos lados

Tubo electrónico, abierto a la vez a ambos lados


E-Band

Relleno de banda E en el radio exterior

Relleno en el radio exterior

Serie E-Band (archivo PDF)

autodeslizamiento

autoglide versión 2

Versión 2 - Para la serie 200 e-chains®

Serie AG200

E4/100

E4/100: Funcionamiento suave, fácil montaje.

Para abrir: empuje hacia abajo la ranura en el travesaño con un destornillador. Afloje apuntándolo contra la abrazadera

Para desmontar un tubo E4/100 cerrado, presione verticalmente la ranura de la tapa con un destornillador y levántelo.

Visite la tienda E4/100 a continuación

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente