Soluciones para fabricantes de atracciones: garantizar un rendimiento de conducción seguro, eficiente y confiable

Movimiento seguro, eficiente y confiable con cadenas de energía igus®

IGUS_3DSTILL_AMUSEMENT_TECHNOLOGY_GEAMT
IGUS_3DSTILL_AMUSEMENT_TECHNOLOGY_GEAMT

Beneficios de las

  • Fiabilidad: Operación continua, incluso en condiciones climáticas adversas, lo que garantiza la seguridad de los pasajeros y la confiabilidad del viaje.
  • Bajo Mantenimiento:Rodamientos libres de mantenimiento y cadenas de energía, minimizando las interrupciones del servicio.
  • Durabilidad: Componentes de alta carga que soportan fuerzas extremas y fluctuaciones de temperatura.
  • Reducción de ruido: Funcionamiento suave y silencioso para una experiencia de
  • conducción mejorada. Flexibilidad: Componentes que soportan diversas aplicaciones de conducción, desde noria hasta montañas rusas.


Testimonios de clientes:

El uso de la tecnología de rosca dryspin ha mejorado significativamente todo el comportamiento de la unidad, comenzando con la sensación, el ruido, hasta un comportamiento de funcionamiento extremadamente limpio y silencioso

Thomas Brunner

Jefe de Ingeniería Mecánica en BRUNNER Elektronik

Después de seis meses de operación continua durante el apogeo de la temporada, se inspeccionó el rodamiento iglide® Z y los resultados fueron sorprendentes. Prácticamente no hubo desgaste notable en el rodamiento o eje. Su alta flexibilidad y resistencia a la desalineación mejoran la instalación y extracción del rodamiento y lo hacen menos susceptible a daños.

Seis Banderas

Ingeniero Corporativo

El mantenimiento se reduce en un 95%. El costo anual de las piezas de reemplazo se reduce en al menos 54% y los costos de mano de obra se reducen en casi 9%.

Seis Banderas

Ingeniero Corporativo

Hacemos una inspección visual de la torre todos los días... La cadena energética es un componente relevante para la seguridad y podemos confiar plenamente en ella

Franz Taraba

Técnico en Prater Tower

Seguimos teniendo la misma cadena energética que en el primer día... Tampoco hemos tenido ningún problema con los cables chainflex

Robert Danhel

Gerente Técnico en Prater Tower

{{anchor:null}}Historias de éxito de clientes: de fabricantes de atracciones

{{anchor:null}}Caso de éxito: módulo circular e-chain en el paseo acuático PowerSplash

Paseo acuático PowerSplash

{{anchor:null}}Caso de éxito: montaña rusa Six Flags con

AP_Iglidur_Achterbahn

{{anchor:null}}Caso de éxito: Suministro de energía completamente premontado para elevador de góndola

IGUS_AP_FA0906_Funfair_Ride_góndola_elevador_D

{{anchor:null}}Caso de éxito: Mejor háptica del joystick con tecnología de rosca dryspin

DRS_AP_FA0923_ES

{{anchor:null}}Caso de éxito: Simulador de carreras movido de manera confiable con tecnología de rodamientos igus y

1656-manus-2023-1

Preguntas frecuentes:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente