Cambiar idioma :
El enrutamiento de cables eficiente y seguro es fundamental para recorridos elevados, ya que garantiza un suministro de energía ininterrumpido para la iluminación y las unidades. Las soluciones igus®, como las cadenas de energía de la serie E4 y el sistema vertical flizz®, ofrecen un rendimiento confiable y libre de mantenimiento para entornos de alta tensión, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la seguridad. Descubra cómo la tecnología igus® puede aumentar la eficiencia de sus paseos elevados mientras minimiza el mantenimiento
.

Confiabilidad mecánica: Los sistemas de conducción elevados requieren mecanismos confiables, incluyendo unidades y gestión de cable. las cadenas de energía igus® aseguran confiabilidad a largo plazo al reducir el desgaste en cables y componentes, incluso bajo un uso intensivo.
Seguridad: La seguridad es primordial en los montos elevados. los rodamientos libres de mantenimiento igus® y las cadenas electrónicas proporcionan un rendimiento constante, minimizando el riesgo de fallas que podrían comprometer la seguridad de los pasajeros.
Durabilidad: Los componentes en paseos elevados enfrentan entornos de alto estrés. El uso de cojinetes de alta resistencia igus® y cadenas de energía ayuda a soportar condiciones adversas, reduciendo el desgaste y prolongando
la vida útil de los componentes.
Eficiencia Energética: Operar sistemas de conducción elevados de manera eficiente es crucial para reducir el consumo de energía. los componentes de baja fricción igus® ayudan a disminuir las demandas de energía, lo que lleva a menores costos operativos.
Unidades de conducción elevadas: con cadenas de energía igus® para un funcionamiento confiable y sin mantenimiento de las unidades de conducción elevadas, adecuadas para entornos de atracciones de alto estrés.
Sistemas de Gestión de Cables: Cadenas electrónicas avanzadas y cables chainflex® para un enrutamiento de cables eficiente y confiable en entornos dinámicos, reduciendo las interrupciones operativas.
Sistemas de seguridad: Incorpora rodamientos libres de mantenimiento para mejorar la seguridad y confiabilidad en paseos elevados.
Sistemas Flizz Verticales: Utilización de sistemas flizz® verticales para un enrutamiento de cables suave y confiable en aplicaciones de elevación vertical, minimizando el desgaste y maximizando el rendimiento.
condiciones climáticas.


Las mejores prácticas incluyen el uso de cadenas de energía de servicio pesado como la serie igus® E4, combinadas con cables chainflex®, para un enrutamiento de cables confiable y sin mantenimiento.
Reduzca el consumo de energía mediante el uso de cojinetes de baja fricción igus® y sistemas de cadena energéticamente eficientes para reducir los requisitos de energía y minimizar el desgaste.
Los
cojinetes libres de mantenimiento igus®, como los materiales iglide®, son ideales para paseos a gran altitud. Resisten factores ambientales y no requieren lubricación, por lo que son confiables para condiciones extremas.
Elegir la cadena energética correcta implica evaluar la carga, la velocidad y las condiciones ambientales. La serie igus® E4 ofrece flexibilidad y resistencia, por lo que es ideal para aplicaciones complejas de conducción elevada
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas