Cambiar idioma :

El flizz básico es un sistema completo para el suministro de energía móvil a raspadores, pantallas y otras plantas de tratamiento de aguas residuales e hidroeléctricas. Consiste en una cadena de energía que se llena con los probados cables chainflex y se guía de manera segura y sin problemas en una carcasa resistente a la intemperie hecha de acero inoxidable. Vea todos los beneficios del sistema en nuestro video. También le mostraremos lo fácil que es instalar el sistema.

Hemos resumido cinco características importantes del sistema flizz básico para usted aquí:
Sectores y aplicaciones industriales típicos:
Tratamiento de aguas residuales plantas, raspador de longitud, trampa de arena, trampa de grasa, tratamiento de aguas residuales, instalaciones de chapado, grúas, construcción de plantas, cerraduras
flizz básico es un sistema para el suministro de energía móvil a raspadores, rastrillos y otras plantas de tratamiento de aguas residuales e hidroeléctricas. Un juego completo consiste en una cadena de energía, que se llena con los probados cables chainflex y se guía de forma segura y sin problemas en una carcasa resistente a la intemperie hecha de acero inoxidable. Con el brazo motriz desarrollado y el sistema de plásticos inteligentes EC. P para la detección de fuerza de tracción y empuje, este conjunto es una muy buena solución todo
en uno.

Sobre una distancia de 53 metros, el sistema flizz básico guía las tuberías de manera segura a lo largo del clarificador primario. La cadena de energía en la carcasa es adecuada para largas distancias de viaje y asegura una larga vida útil de los cables.
Son guiados en todo momento con un radio de flexión definido y la cadena energética se hace cargo de cualquier fuerza de tracción que se presente. Esto evita fallas relacionadas con la línea
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas