Rodamientos de brida de dos y cuatro pernos

Los cojinetes de brida de perno igubal® son resistentes a productos químicos, polvo y suciedad gruesa, radiación UV y radiación nuclear. Los cojinetes con brida de perno funcionan correctamente a temperaturas extremas entre -40 y +200°C (-40°F y +392°F) y están libres de corrosión en ambientes húmedos y húmedos. Por lo tanto, son adecuados para un uso confiable en entornos exigentes y mantienen siempre sus propiedades de funcionamiento y su resistencia al desgaste. Otra ventaja de nuestros rodamientos de brida de perno es que los cojinetes de brida de dos pernos y cuatro pernos  son fáciles de instalar, incluso en lugares de difícil acceso. Los rodamientos de brida de dos pernos están equipados con dos orificios de montaje para la fijación, lo que permite el ajuste en cualquier momento. Una alineación precisa es innecesaria, ya que el cojinete de brida del perno compensa automáticamente el error. Los cojinetes de brida de perno (serie dimensional E) se despliegan en ingeniería de plantas y máquinas, en tecnología de automatización, en la industria agrícola y en la industria alimentaria. Explore nuestras opciones de rodamientos de brida de perno a continuación para encontrar cuál es el mejor para su aplicación única.

Número de productos: 0

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h