Rodamientos de eslabón

Número de productos: 0

Más información sobre nuestras bielas

¿Cuándo usarlos?

Las bielas dobles son ideales para cuando aparecen altas cargas axiales y radiales, para un montaje sencillo y espacios de instalación reducidos, cuando se busca una alternativa económica de gran resistencia a los productos químicos y a la suciedad, que compense desalineaciones y cuando es necesario asegurar el componente por ambos lados.

Tipos de bielas

La gama de bielas y bielas de doble articulación igubal® está en constante crecimiento. Gracias a un sistema modular con una bola esférica hecha de diversos materiales y carcasas de diversas formas, estamos seguros de que encontrará la solución ideal. Bajo pedido, igus® también fabrica piezas especiales.

Los rodamientos pivotantes igubal® son fabricados en las series de medidas K y E según DIN ISO 12240.

Los Rodamientos de pedestal igubal® están disponibles en las medidas estándar para ejes de 2 a 30 mm. La serie K también está disponible en pulgadas. En caso de que necesitara otras medidas, por favor póngase en contacto con nosotros.

Las áreas de aplicación de las bielas y bielas de doble articulación igubal® son, por ejemplo, empresas de la industria automovilística, de la automatización, de la ingeniería agrícola, ingeniería industrial e ingeniería automovilística.

Su fácil instalación permite una aplicación múltiple de bielas de doble articulación igubal®. Pueden ser utilizados en todos los lugares donde los rodamientos articulados ofrecen ventajas de construcción o facilitan el montaje.

Ejemplos de aplicación con cabezas articuladas igubal®

Herramientas online

Seleccione y calcule la vida útil del rodamiento articulado adecuado para usted.

Nuestro Configurador de barras de acoplamiento igubal® no extraíbles , Configurador de barras de acoplamiento igubal®: extraíbles de un lado y Configurador de barras de acoplamiento: extraíbles de ambos lados le proporcionan un completo análisis de compatibilidad y puede utilizarlos para pedir los productos más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.

SERVICIO

Toda la gama de rodamientos articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.

OTROS PRODUCTOS

Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como:  Rodamientos de fricción , Rodamientos de bolas y platos giratorios . Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h