ScalePower

Fuente de alimentación en tierra

Sistema sostenible de suministro de energía en tierra en puertos para buques

Mover energía de manera fácil, flexible, segura, confiable y personalizada

¿Qué es la energía móvil en tierra?


Soluciones de energía en tierra igus® para terminales y embarcaciones

Terminal de contenedores

Terminales de contenedores y buques

  • Flexibles y duraderas
  • Conexiones eléctricas móviles en tierra para una flexibilidad total
  • Sistemas de guiado de cables sin anillas deslizantes para una larga vida útil
Terminal de GNL

Terminales de GNL

  • Confiable en las condiciones más duras
  • Portacables modulares para el uso entre travesaño y FSU/FSRU
  • Tough con un radio de curvatura definido
Embarcaciones offshore

Terminales y buques en alta mar

  • Sistemas de guiado de cables específicos
  • o universales para una conexión rápida y
  • una amplia gama de aplicaciones Estacionario o móvil

Gestión de cables de alimentación en tierra

e-loop

Sistema portacables modular e-loop

  • Alternativa a los bucles de servicio
  • Se pueden abrir y cerrar según sea necesario
  • Todas las piezas son reemplazables individualmente Mantenimiento
  • simple
e-spool® Shore Power

e-spool® Shore Power

  • Sistema antideslizante
  • Resistente al agua de mar, frío, calor y vibraciones
  • Solo requiere poco mantenimiento y fácil de inspeccionar
carrete e-chain®

carrete e-chain®

  • Flexibilidad para conexiones eléctricas existentes y nuevas en tierra
  • Aumenta la seguridad y la durabilidad
Conexión de alimentación en tierra para la barcaza de energía de GNL

Conexión para la barcaza de energía de GNL

  • Reducción de contaminantes Mayor
  • vida útil y rentable Aumenta la
  • seguridad
e-spool® Shore Power

Toma de corriente igus Mobile Shore

  • Reandas de 800 m y más posibles
  • Larga vida útil & costo-eficiente
  • Diseño modular
Conexión de alimentación en tierra para la barcaza de energía de GNL

Cadena offshore

  • Durable, robusto pero sin embargo flexible
  • Para instalación, inspección & mantenimiento
  • Corrosión, agua de mar, aceite & Resistente a los rayos UV

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente