Cadena offshore: la cadena de energía para los requisitos de servicio pesado

Cadena offshore OCS
Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Estructura de la cadena offshore OCS

Cadena offshore OCS

Separación interior

Eslabón de

Cuerda de fibra

Soportes de montaje

Gama de productos

Gama de productos
Gama de productos
Diámetro del cable Hola [mm]¡Ja! [mm]Pitch [mm]Radio de curvatura [mm]Peso [kg/m]Carga de trabajo [kN]
Máx. 80mmMáx. 80mm180 mm187,5/750750 mm40 kg/m187kN

Los proyectos más emocionantes con la cadena offshore OSC

OSC off-shore

Sistema de gestión de cable de alimentación en tierra para unidad de almacenamiento flotante en Bahrein La cadena Offshore OSC se utiliza en la unidad de almacenamiento flotante en la terminal de Gas Natural Licuado

La cadena offshore OCS se puede utilizar en las siguientes industrias:

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente