muestra de control del motor

Descargar programas de muestra para sistemas de control de motores

Integración más rápida de los sistemas de control de motores dryve® para sus máquinas mediante la combinación de tecnología de control simple y los programas de muestra igus®.

  • Descarga gratuita de programas con sistema master/control programa & parametrización de la
  • unidad Tiempo de integración Reducción del tiempo de integración
  • Ahorro de costos
  • Compatible con fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible con computadoras de placa única y placas de desarrollador disponibles comercialmente
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)

1. Ejemplos de programas D1-1-1212C-DIO-1

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Sistema de control vía entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Hasta 32 movimientos de desplazamiento
  • Referencia/Homing run
  • Sencilla pick & manejo de lugar
  • Tareas de inspección con cámara

2. Programa de muestra D1-1-1212C-AI-2

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Sistema de control vía entrada analógica, entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Definir dos posiciones en términos flexibles usando PLC
  • Referencia/Homing run
  • Ajustes de formato
  • Ajustes de altura

3. Programa de muestra D1-1-1212C-AI-3

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Sistema de control vía entrada analógica, entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Definir una posición en términos flexibles con PLC
  • Referencia/Homing run
  • Sencilla selección & manejo de lugar
  • Ajustes de cámara y sensor

4. Programa de muestra D1-1-1212C-DIO-4

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Sistema de control vía entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Se pueden iniciar hasta 32 movimientos individualmente
  • Referencia/Homing run
  • Pick &
  • manejo de lugar Tareas de inspección con cámara

5. Programa de muestra D3-1-1212C-DIO-5

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Sistema de control vía entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Tiempos de pausa ajustables para motores DC (S2)
  • Dispositivos de desconexión
  • Separación

6. Programa de muestra D3-1-1212C-DIO-6

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Sistema de control vía entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Posicionamiento automático a sensores externos
  • Aplicaciones Apiladoras
  • Memoria de búfer

7. Programa de muestra D1-1-1212C

  • Adecuado para Siemens TIA Portal V15.1
  • Uso del sistema de control Siemens PTO (salida de
  • tren de impulsos) vía entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Referencia/homing run & posicionamiento flexible
  • Aplicaciones Pick simple & manejo de lugar
  • Máquinas de montaje automático

8. Programa de muestra D1-1-RaspberryPI-ModBustCP

  • Adecuado para lenguaje de programación Raspberry PI
  • Python (Thonny IDE)
  • Ethernet TCP/IP (puerta de enlace Modbus)
  • Referencia/Homing run & posicionamiento flexible
  • Aplicaciones Soluciones de automatización de bajo costo
  • Pruebas & aparatos de experimentación
  • Adecuado para computadora portátil o PC Lenguaje de
  • programación Python (Thonny IDE)
  • Ethernet TCP/IP (puerta de enlace Modbus)
  • Referencia/Homing run y posicionamiento ABSOLUTO flexible
  • Soluciones de automatización de bajo costo Pruebas
  • & dispositivos de experimentación

10. Programa de muestra D8-1-1212C-StepDirection-10

  • Funciona con Siemens TIA Portal V15.1
  • Uso de Siemens PTO (Salida de Tren de Pulsos)
  • Sistema de control vía entradas digitales & salidas
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Posicionamiento RELATIVO flexible en grados (°)
  • Pick simple & manejo de lugar
  • Máquinas de montaje automático

11. Programa de muestra D1-1-PC-MODBUSTCP (GW

  • Apto para computadora portátil o PC Lenguaje de
  • programación LabVIEW 2017
  • Ethernet TCP/IP (Modbus-Gateway)
  • Guía de referencia/Inicio & flexible
  • Soporte de posición absoluta y proyección de aplicaciones LabVIEW por Vikings Software GmbH (gratis)
  • Aplicaciones Soluciones de automatización de bajo cargo
  • Prüf - & Experimentación äte

11. Programa de muestra D1-1-PC-MODBUSTCP (GW

  • Programas de muestra para dos ejes
  • Adecuado para computadora portátil o PC
  • Lenguaje de programación Python (Visual Studio Code IDE)
  • Ethernet TCP/IP (puerta de enlace Modbus)
  • Referencia/Homing run & posicionamiento flexible
  • Aplicaciones Soluciones de automatización de bajo costo
  • Pruebas & aparatos de experimentación

13. Programa de muestra D1-1-1212C-MODBUSTCP

  • Versiones que funcionan con Siemens TIA Portal V15.1
  • Utiliza Siemens Ethernet " OpenUserCommunication "
  • Módulo de función prefabricado (FB)
  • Referencia/Homing run y relativo/absoluto posicionamiento y velocidad
  • Pick & manejo de lugar
  • Máquinas de montaje automático

14. Programa de muestra D1-2-RaspberryPI-ModbuSTCP

  • Programas de muestra para dos ejes
  • Adecuado para lenguaje de
  • programación Raspberry PI Python (Visual Studio Code IDE)
  • Ethernet TCP/IP (puerta de enlace Modbus)
  • Referencia/Homing run & posicionamiento flexible
  • Aplicaciones Soluciones de automatización de bajo costo
  • Serie pequeña

15. Programa de muestra D8-1-Arduinomega-dio-15

  • Funciona con lenguaje de programación Arduino Mega 2560
  • C++ (Arduino IDE)
  • Control vía entradas y salidas digitales (modo jog)
  • Posicionamiento automático a sensores externos
  • Funciona con dryve D7, D8 y D9
  • Dispensación de
  • bandejas de alimentos Equipo de alimentación

16. Programa de muestra D1-1-ArduinOmega-DIO-16

  • Funciona con lenguaje de programación Arduino Mega 2560
  • C++ (Arduino IDE)
  • Sistema de control vía entradas digitales & salidas
  • Se pueden iniciar hasta 32 movimientos individualmente
  • Referencia/Homing run y flexible Posicionamiento ABSOLUTO
  • Clasificadoras ( medición de altura)
  • Pick & manejo de lugar

17. Ejemplo de programa D7-1-Arduinomega-StepDirection-17

  • Funciona con lenguaje de programación Arduino Mega 2560
  • C++ (Arduino IDE)
  • Control vía entradas y salidas digitales (modo pulso)
  • Ajuste flexible de velocidad y dirección de rotación (10-1200rpm)
  • Funciona con dryve D7, D8 y D9
  • Aplicaciones Ajuste de velocidad con un teclado
  • Aplicaciones rotativas flexibles

18. Programa de muestra D9-1-Arduinomega-StepDirection-18

  • Funciona con lenguaje de programación Arduino Mega 2560
  • C++ (Arduino IDE)
  • Control vía entradas y salidas digitales (modo pulso)
  • Ajuste de posición con un potenciómetro
  • Funciona con dryve D7, D8 y D9
  • Posicionamiento manual a distancia
  • Tareas de monitoreo con cámara

19. Programa de muestra D1-1-PC-MODBUSTCP (GW

  • Funciona con computadora portátil o PC (sistema operativo Windows)
  • lenguaje de programación C++ (Visual Studio IDE)
  • Ethernet TCP/IP (puerta de enlace Modbus)
  • Referencias/Homing run y posicionamiento y velocidad relativos/absolutos
  • Funciones de posicionamiento
  • Consambles de laboratorio y prueba

Controladores de motor drylin® D1/D3

  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
  • Compatible con controles industriales
  • Para todos los actuadores lineales drylin®
D1 Motors Steel

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente