Industria de bebidas</br>

Rodamientos de inserción compatibles con la FDA, rodillos guía, actuadores lineales & Engranajes helicoidales para la industria de bebidas

Componentes libres de mantenimiento para la industria de bebidas

  • Materiales aptos para alimentos
  • Autolubricante & libre de mantenimiento Resistente
  • a químicos y a la corrosión
  • Baja absorción de humedad Libre
  • de grasa, diseño higiénico

Rodamientos de inserción JEM - Reemplazo rápido y fácil 1:1 para rodamientos metálicos en transportadores

Rodamiento de inserción JEM-SP

Insertar rodamientos

  • Rebordes moldeados por inyección, de bajo
  • costo, sin grasa, resistentes
  • a la suciedad y a los desbrizos, livianos, silenciosos Fast & fácil reajuste para rodamientos metálicos
Brida de dos y cuatro tornillos JEM-SP

Brida de dos y cuatro pernos

  • Hierro fundido, chapa metálica & opciones de carcasa de polímero
  • Autollubricante, grasa & libre de mantenimiento
  • Ligero &
Bloque de almohada JEM-SP

Bloques de almohada

  • Hierro fundido, chapa metálica & opciones de carcasa de polímero Autolelubricante,
  • libre de mantenimiento, bajo costo
  • Absorción de baja humedad, resistente a la suciedad y al polvo

Rodillos y rodamientos de bolas para transportadores

rodillo guía

Rodillos de guía

  • Resistencia al desgaste con alto rendimiento de funcionamiento
  • Tubo de aluminio, acero inoxidable, carbono o PVC
  • Amplia selección disponible en stock
rodillo guía

Unidades de transferencia de bolas

  • Unidades de transferencia de bolas de alta resistencia para cualquier aplicación La
  • carcasa hecha de material xirodur permite un funcionamiento sin grasa y sin mantenimiento
rodamientos de bolas de ranura profunda

Rodamientos de bolas de ranura profunda

  • Amplia gama de rodamientos de bolas para cualquier aplicación
  • Los polímeros especiales permiten la eliminación completa de lubricantes externos

Actuadores lineales, cajas de cambios & Engranajes para cambios & Ajustes de carril

actuador lineal

Ejes Lineales

  • Amplia gama de sistemas lineales con husillo de plomo o correa dentada y accionamiento opcional
  • Tanto opciones de plástico como de acero inoxidable
apiro

Sistemas Modulares de Caja de Cambios

  • Sistema de caja de cambios modular para soluciones automatizadas
  • Ajuste de carril
  • simple y rentable, tareas de empuje, ejes rotativos
rodillo guía

Engranajes

  • Engranajes rectos de plástico resistentes al desgaste, engranajes cóselos, bastidores de engranajes y cajas de engranajes angulares
  • Plástico autolubricante para no grasa
embalaje

Caja de muestra de la industria del embalaje

JEM

Caja de muestra de cojinete inserto JEM


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente