fachada

Componentes para tecnología de fachada

Examinar las piezas aplicables

Descripción general del producto de los rodamientos esféricos igubal

Cojinete plano esférico

  • Hasta un 40% más económico que los cojinetes lisos esféricos metálicos
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Lubricación y sin mantenimiento
  • Resistente a
Cojinete liso y arandela de empuje

Rodamientos lisos y arandelas de empuje

  • autolubricantes y sin mantenimiento
  • rentables
  • 10.000 tamaños disponibles
  • Vida útil predecible
Guías lineales drylin N de bajo perfil

Sistema de guía de bajo perfil

  • Pequeña altura de instalación entre 6 y 12 mm
  • Riel de
  • bajo peso en
  • plata o negro anodizado 4 anchos de riel de 17-80 mm

Historias de aplicaciones

Listones de protección solar Arcora

Tecnología de rodamientos duradera en un innovador ventilador de sombreado solar

Listones de protección solar E.ON Centro técnico

Rodamientos lisos libres de mantenimiento para lamas de protección solar 1028

Visión general de las aplicaciones de tecnología de fachadas y edificios

Explorar historias adicionales de aplicaciones de clientes


Probado en el laboratorio de pruebas igus para su uso en el mundo real

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente