Industria de la bicicleta

Industria de la bicicleta


Pedales de bicicleta Crank Brothers

Cuadro trasero ibis Cycles

Cuadro trasero bergamont


Examinar las piezas aplicables:

iglide® G300

iglide® G300

  • Funcionamiento suave gracias al bajo coeficiente de fricción
  • Confiable, libre de mantenimiento y resistente
  • a la suciedad Conmutación precisa y rápida
iglide® J

iglide® J

  • Resistente a golpes y vibraciones de alta frecuencia
  • Altamente resistente al desgaste con bajos coeficientes de fricción
  • Sin 'deslizamiento de vara'
iglide® J3

iglide® J3

  • Alta resistencia al impacto, mantiene la forma
  • Realimentación sensible del amortiguador trasero
  • Estabilidad dimensional del rodamiento
iglide® H4

iglide® H4

  • Resistente a la temperatura hasta +392 °F
  • Resistente a la corrosión, sin ataduras.
  • Resistencia extrema al desgaste
iglide® W300

iglide® W300

  • Resistente a la suciedad
  • Extremadamente alta resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción
  • Autollubricación y libre
Cojinetes esféricos igubal®

Cojinetes esféricos igubal®

  • Absorción de vibraciones
  • Compensación de ángulo y tolerancia
  • Luz, autolubricante, por lo tanto insensible a la


Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente