Cambiar idioma :

Los rodamientos de plástico cuestan y pesan menos que sus contrapartes de metal. Y a menudo corren más tiempo en entornos hostiles y en condiciones adversas.
Los cojinetes lisos moldeados de plástico a menudo son un reemplazo económico para los cojinetes de agujas, bolas y metal liso. Sin embargo, hasta cierto punto, los rodamientos de plástico se enfrentan a una dura batalla por el respeto entre la comunidad de ingenieros
.
Una de las razones es la errónea mente de algunos ingenieros de que el plástico es inferior al metal. Otros se aferran a la idea de que los polímeros de ingeniería de alto precio son una obligación para los rodamientos de plástico. El hecho es que los materiales de bajo costo con excelente resistencia y propiedades térmicas permiten que los cojinetes de plástico económicos superen a sus homólogos metálicos en muchas aplicaciones rotativas, oscilantes y de movimiento lineal. Por ejemplo, los casquillos de plástico autolubricantes ofrecen rutinariamente una vida útil más larga que los cojinetes de bronce sinterizado impregnados con aceite, con ahorros de costos de hasta 40%. Y hoy en día, los cojinetes lisos de plástico están disponibles en muchos diseños, tamaños, materiales e incluso colores para satisfacer una amplia gama
de demandas de rendimiento.
Descargue la guía de diseño completa a continuación.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas