Siempre ligero. Siempre sin grasa.

Rodamientos lineales & deslizantes de drylin®

Performance sin mantenimiento que puede reducir los costos hasta en un 40%

  • Resistente a los golpes
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a la corrosión
  • Ligero
  • Silencioso
  • Autolubricante

Explore nuestras correderas de rodamientos lineales &

raíles guía lineales drylin W

Rieles guía lineales drylin® W

  • Resistente a la suciedad y duradero
  • Fácil de montar
  • Ligero y de funcionamiento tranquilo
  • La variedad de rieles más grande
correderas lineales drylin® N de perfil bajo

correderas lineales drylin® N de perfil bajo

  • Baja altura entre 6 y 12 mm
  • Rieles ligeros en anodizado plateado o negro
  • 4 rieles anchos entre 17-80 mm
drylin T

Carriles de guía lineal drylin® T

  • Alternativa fácil a las guías de bolas
  • Idénticas en las dimensiones de conexión y perforación
  • Alta capacidad de carga estática
drylin R

Rodamientos deslizantes lineales drylin® R

  • Compatible con casquillos de bolas estándar
  • Forros intercambiables
  • Altamente resistente al desgaste
  • Duradero y resistente a la suciedad
drylin Q

rieles cuadrados drylin® Q

  • No giratorio
  • Ahorro de espacio y ligero
  • Duradero
Rieles telescópicos drylin® NT

Rieles telescópicos drylin® NT

  • Longitudes de carrera sin escalón de hasta 600 mm
  • Útil en entornos higiénicos
  • Duradero con facilidad de uso
  • Autolubricante

Free drylin W Sample Kit

Casos de aplicación de rodamientos lineales drylin & Slides

Dispositivo de Nivel de Llenado de Máquina Plegadora y Encoladora

Pórtico para máquina herramienta

Molinos de sierra móviles y estacionarios

Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente