Drylin NT Banner

Rieles telescópicos autolubricantes: drylin® NT

  • Ligero Limpio
  • — libre de aceite y grasa
  • Detentes disponibles (talla -35)
  • Mobiliario industrial y
  • médico Cajones de servicio de maquinaria

Tienda drylin® NT:

Rieles telescópicos drylin® NT

NT-35/NT-60 Sin retén

  • Se extiende hasta 1.200 mm o 2.000 mm Sobreextensiones
  • posibles
Rieles telescópicos drylin® NT con mecanismo de bloqueo

NT-35 con retén

  • Sólo para posiciones de parada definidas
  • NT-35
Guías telescópicas NTP27

Guías telescópicas de polímero NTP27

  • Longitud de extensión 150mm
  • Funcionamiento silencioso porque las bolas se dispensan de autolubricantes, resistentes a

Duradero

Resistente a la suciedad

Resistente a la corrosión

El drylin® ligero

Quiet

Auolubricación

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente