Robot humanoide en configuración de almacén.

Mejore el diseño del robot humanoide con componentes plásticos autolubricantes

  • Robot diseñado para parecerse al cuerpo humano
  • Actúa de manera similar a los humanos
  • Mayor libertad de movimiento que los robots tradicionales
  • Interactúa con su entorno de manera más orgánica

Historia de la aplicación

Robot Humanoide Mano


Explorar productos relevantes

Rodamientos Lisos & Casquillos

cojinetes planos sin grasa autolubricantes
  • Autolubricante & sin grasa
  • Resistente a la suciedad & polvo
  • Puede manejar

Anillos de Slewing PRT

Anillos de Slewing PRT
  • Libre de mantenimiento & listo para instalar
  • Reporta alto calor, humedad & productos químicos
  • Muchos diseños disponibles en stock

Rodamientos esféricos & extremos de varilla

  • Hasta un 40% menor costo que los rodamientos metálicos 80% más
  • ligeros que las alternativas metálicas
  • Autollubricante y

Cajas de cambios & Engranajes de onda de tensión

Cajas de cambios y engranajes de ondas de tensión
  • El componente principal es un engranaje helicoso
  • Compacto, ligero & Diseño modular
  • Opciones de motor: alambre, conector, codificador & freno

Rodamientos Lineales & Guías

cojinetes lineales y guías
  • Resistente a la suciedad, golpes & corrosión
  • Operación silenciosa y sin mantenimiento
  • Alternativa de bajo costo a los rodamientos de bolas recirculantes

Portadores Multieje & Dresspacks

Mochila robot portacables multieje
  • Radio de curvatura definido, tope de torsión
  • incorporado Fácil de alargar/acortar, llenado simple
  • Varias cavidades reducen la abrasión del cable

Más información sobre robots humanoides

Robot humanoide en laboratorio de pruebas

Blog: Comprender el mercado de robots humanoides y su potencial El mercado

Robot humanoide en laboratorio de pruebas

Blog: Maximizar la longevidad del robot humanoide y el poder de los componentes libres de mantenimiento

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente