Soluciones de aparejo de entretenimiento: confiables, silenciosas e invisibles

Eleva tu escenario con igus® Motion Plastics®

Beneficios de la tecnología de aparejo de entretenimiento igus:

  • Cables de energía y datos y mangueras hidráulicas guiadas en un solo sistema
  • Silencioso - 32 dB (A) - y baja vibración
  • Ligero
  • Para espacios confinados o cargas muy altas Altas
  • velocidades y aceleración
  • Robusto y fácil de instalar
  • Instalación simple y rápido

Soluciones de aparejo de entretenimiento, aparejo de escenario e iluminación escénica

IGUS_3DSTILL_STAGE_Tecnología_Teatro_3

Soluciones de aparejo escénico

Productos IGUS_GEN para equipos de iluminación de escenario

Equipo de iluminación de escenario

1. Polipastos eléctricos de cadena: Tambor de cable para cadenas electrónicas — sin anillo deslizante

  • Guiar diferentes medios en un solo sistema: electricidad, datos, fibra óptica.
  • Cadena de energía se puede desviar para una variedad de usos Silencioso y de
  • baja vibración
  • Agregar o reemplazar cables fácilmente
  • A pedido completamente enganchada con cables y conectores Fabricado de acuerdo con
  • la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390

2. Sistema zig-zag

  • Silencioso y baja vibración
  • Sin tensión de tracción en los cables
  • Agregar o reemplazar cables fácilmente Guiar
  • diferentes medios en un solo sistema: electricidad... datos... fibra óptica

3. Cojinete liso de servicio pesado de dos componentes

  • Alta capacidad de carga mecánica con bajo desgaste
  • Rentable debido al moldeo por inyección Operación en seco
  • sin lubricación

Entretenimiento Rigging Aplicaciones para clientes

Plataformas de escenario móviles

Plataformas de escenario móviles

Cámara robótica en estudio de noticias

Cámara robótica en estudio de noticias

Aparejo teatral eficiente y seguro para salones de eventos modernos

Vigas transversALES

Aparejo de iluminación escénica con tambores de cable de resorte para un techo de club nocturno móvil

Vigas transversALES

Construcción de techo móvil por encima del escenario

Vigas transversALES

Preguntas frecuentes sobre aparejo de entretenimiento

  1. Instalación de cerchas, polipastos y cables
  2. Asegurar una distribución adecuada de la carga
  3. Implementar medidas de seguridad
  4. Administrar sistemas de control complejos
  5. Coordinar con equipos de iluminación, sonido, diseño
  1. Sistemas de aparejo automatizados para un control preciso
  2. Diseño asistido por computadora para diseños más seguros
  3. Celdas de carga para monitoreo de peso en tiempo real
  4. Sistemas de control inalámbricos para un funcionamiento flexible
  5. Iluminación LED de bajo consumo que reduce los requisitos
  6. de energía Materiales avanzados para equipos más fuertes y livianos
  1. ANSI E1.6: Sistemas de elevación motorizados
  2. ANSI E1.21: Estructuras aéreas temporales soportadas en tierra
  3. ANSI E1.47: Tecnología de entretenimiento - Pautas recomendadas para inspecciones de sistemas de aparejo de
  4. entretenimiento OSHA 1926 Subparte R: Erección de acero
  5. Códigos y reglamentos de construcción locales
  1. Diseñar e implementar planes de aparejo
  2. Instalar y probar equipos de aparejo
  3. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
  4. Operar los sistemas de aparejo durante las actuaciones
  5. Realización de inspecciones y mantenimiento regulares del equipo
  6. Colaborar con otros departamentos de producción Resolución de problemas inesperados
  7. durante la configuración
  1. Garantizar la seguridad en entornos dinámicos
  2. Administrar cargas pesadas en espacios confinados
  3. Coordinar secuencias de señas complejas
  4. Adaptación a diversos diseños
  1. Mantenerse actualizado con la tecnología y los estándares en evolución Administrar horarios
  2. ajustados de configuración y desmontaje
  • Permanencia
    • Teatro: A menudo semipermanente
    • Concierto: Generalmente temporal
  • Complejidad
    • Teatro: Cambios complejos de escena
    • Concierto: Enfoque en la iluminación/sonido
  • Variabilidad de carga
    • Teatro: Varía con las escenas
    • Concierto: Más consistente
  • Velocidad de los cambios
    • Teatro: Más lento, entre escenas
    • Concierto: Rápido, durante la representación
  • Personalización
    • Teatro: Altamente personalizado por espectáculo
    • Concierto: Más configuraciones estandarizadas
  1. Sistemas de iluminación LED energéticamente eficientes
  2. Materiales ligeros y duraderos que reducen las emisiones de transporte
  3. Componentes de aparejo reutilizables y modulares
  4. Herramientas de diseño digital que minimizan el desperdicio de materiales
  5. Motores energéticamente eficientes y sistemas de control
  6. Uso de fuentes de energía renovables en instalaciones permanentes
  1. Sistemas de control de aparejo impulsados por IA
  2. Realidad aumentada para diseño y operación de aparejo
  3. Integración avanzada de captura de movimiento
  4. Componentes de aparejo personalizados impresos en 3D
  5. Mayor uso de fibra de carbono y materiales compuestos
  6. Equipos habilitados para el mantenimiento predictivo
  7. Técnicas de producción virtual que influyen en las necesidades de aparejo
Los productos (cadenas de energía y cables chainflex) nos ofrecieron una solución confiable para conectar los puntos de suministro fijos en tierra a las plataformas móviles. Los cables especiales permiten movimientos flexibles sin daños y extienden los intervalos de mantenimiento.

Atila Lukacs

Gepber Skinpad Kft.

Durante nuestras conversaciones, el representante de ventas de igus llamó nuestra atención sobre la solución e-spool flex. "

MecaOcteto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente