Cambiar idioma :
Vigo
Todas las ventajas de una e-chain® con un innovador concepto de guía para viajes de hasta 10m. El sistema fue desarrollado para su uso en diferentes soportes extremos de eje y se basa en DIN EN 17206 y 17206 así como en el Principio DGUV 315-390. La longitud actual del sistema es de 2,16m. Diferentes anchos de cadena son posibles, anchos interiores de 75 a 150 mm están disponibles. Las separaciones personalizadas en la cadena de energía permiten una mejor guía del cable
.
{{anchor:null}}White Paper:
Al igual que toda industria, la tecnología de escenario tiene sus propios requisitos con respecto a las piezas y materiales de la máquina. En este white paper, nos gustaría darle seis consejos para seleccionar y diseñar sistemas verticales de suministro de energía para la tecnología escénica

Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas