Equipo profesional de iluminación de escenario

IGUS_GEN_products_for_stage_lighting_equipment_IA_1.png

Beneficios del equipo de iluminación de escenario igus

  • Silencioso y de baja vibración
  • Autolubricante y libre de mantenimiento
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente a
  • la corrosión Ligero
  • Para espacios de instalación confinados
  • Libre de halógenos

Productos diseñados para equipos profesionales de iluminación escénica

W guías lineales

Guías lineales de iluminación escénica

  • Carruajes con planeadores nuevos hechos de iglide E3
  • Coeficiente de fricción mejorado hasta en un 40%
  • Regla de diseño extendida a 3:1
ind_product_e-chain_E2-micro_370.jpg

Cadenas electrónicas de iluminación Small Stage

  • Compacto para espacios de instalación pequeños
  • Ligero y robusto
  • Funcionamiento silencioso
Engranajes_PROD_Iguform_S270_Igutek_P360

Engranajes de iluminación de escenario

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Ligero y silencioso
  • Varios tipos de producción
Rodamientos lisos iglide® J

Rodamientos lisos de iluminación de escenario

  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
  • Bajo coeficiente de fricción durante el funcionamiento en seco Amortiguación
Rodamientos de anillo de rodadura PRT

Rodamientos de anillo de rodadura para iluminación de escenario

  • Lubricación y libre de mantenimiento
  • Alta resistencia al desgaste
  • Para altas cargas y
cable de control chainflex®

Cable de control de iluminación de escenario

  • Libre de halógenos Para radios de flexión especialmente pequeños
  • retardante de llama
Whitepaper

Polipastos verticales de cadena en aparejo escénico

Speziallager-Automotive_1-2_370.jpg

Equipo de iluminación escénica personalizado hecho a su diseño en la cantidad y material deseados


Teatro_Mac
Teatro_Mac

Proyectos de equipos de iluminación de escenario del cliente:

Proyectores de rendimiento Ligero, muy pequeño espacio


Mecaoctet para el uso de sistemas e-spool flex en un techo de espejo animado en el ACCOR Arena de París

2529-vector-2024
2529-vector-2024

Preguntas frecuentes sobre equipos de iluminación de escenario

  • Tipo de Producción: Considere las necesidades específicas de su producción, como el estado de ánimo y los efectos deseados. Tamaño del lugar: Asegúrese
  • de que los accesorios sean lo suficientemente potentes como para cubrir toda el área del escenario.
  • Eficiencia Energética: Opte por accesorios energéticamente eficientes como LED para reducir el consumo de energía y la producción de
  • calor.igus Soluciones: igus proporciona una gama de soluciones de iluminación de alta calidad adecuadas para diversas producciones escénicas.
  • Limpieza regular: Limpiar lentes, reflectores y accesorios para mantener una salida de luz óptima.
  • Inspección:Inspeccione regularmente el equipo en busca de signos de daño o desgaste.
  • Lubricación: Lubrique las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave.
  • Documentación: Mantener registros detallados de las actividades de mantenimiento e
  • inspecciones.Soluciones igus: los productos igus están diseñados para un bajo mantenimiento y alta confiabilidad.
  • Distribución de carga: Distribuya la carga de energía de manera uniforme a través de múltiples circuitos. Utilice
  • accesorios energéticamente eficientes: Opte por luces LED que consuman menos energía.
  • Pruebas regulares: Realice pruebas eléctricas regulares para asegurarse de que el sistema pueda manejar la carga.
  • Dispositivos de seguridad: Utilice disyuntores y protectores contra sobretensiones para evitar sobrecargas. Soluciones igus:
  • las cadenas y cables de energía igus ayudan a administrar la distribución de energía de manera eficiente.
  • Iluminación desigual: Ajustar el posicionamiento y el equilibrio de las luces para asegurar una cobertura uniforme.
  • Luces parpadeantes: Compruebe si hay conexiones sueltas y asegúrese de que el regulador de intensidad
  • sea adecuado.Luces de sobrecalentamiento: Utilice luces LED y asegure una ventilación adecuada.
  • Inconsistencia de color: Utilice geles de color o luces LED con capacidades de mezcla de colores.
  • Soluciones igus: los productos igus ofrecen soluciones a muchos problemas comunes de iluminación.
  • Usando bridas y conductos para cables: Mantenga los cables organizados y seguros.
  • Etiquetado: Etiquete claramente todos los cables para una fácil identificación y solución
  • de problemas.Inspecciones regulares: Inspeccione los cables regularmente para detectar signos de desgaste o daños.
  • Soluciones igus: las cadenas de energía igus proporcionan una gestión eficiente de cables, previniendo enredos y daños.
  • Durabilidad: los productos igus están diseñados para soportar condiciones duras y uso frecuente
  • Bajo Mantenimiento: los productos igus requieren un mantenimiento mínimo, lo que reduce el downtime y los costos.
  • Seguridad: los productos igus priorizan la seguridad con diseños robustos y materiales de alta calidad.
  • Evaluación: Evaluar su configuración actual e identificar áreas de mejora.
  • Compatibilidad: Asegurar que la nueva tecnología sea compatible con los equipos existentes.
  • Capacitación: Brindar capacitación al personal para operar la nueva tecnología de manera efectiva.
  • Soluciones igus: los productos igus están diseñados para integrarse sin problemas con las configuraciones existentes, proporcionando upgrades sin modificaciones extensas.
  • Publicaciones de la Industria: Suscribirse a revistas y revistas enfocadas en aparejo escénico e iluminación.
  • Foros en línea: Únase a foros y comunidades en línea para compartir conocimientos y mantenerse
  • informado. Talleres y Webinars: Asista a talleres y seminarios web
  • de la industria para el aprendizaje práctico y la creación de redes.Recursos igus: Mantente actualizado con las últimas innovaciones y soluciones de igus suscribiéndote a su newsletter y siguiendo su blog.
  • LucesFresnel: Para vigas ajustables y de bordes suaves Focos
  • reflectores elipsoidales (ERS): Para vigas precisas y conformables
  • PAR (reflector aluminizado parabólico) latas: Para iluminación de lavado amplia y económica Luces
  • LED: Para opciones de eficiencia energética y
  • que cambian de colorLuces delanteros móviles: Para efectos dinámicos
  • y programables Luces de ciclorama: Para iluminar uniformemente cortinas de fondo
  • Eficiencia energética
    • LED: 80-90% más eficiente
    • Tradicional: Menos eficiente
  • Salida de calor
    • LED: Mínimo
    • Tradicional: Alta
  • Vida útil
    • LED
  • : 50,000+ horas* Tradicional: 500-2,000 horas
  • Opciones de color LED: Millones de colores Tradicional: Limitado, requiere geles
  • Atenuación
    • LED: Liso, sin parpadeo
    • Tradicional: Puede ser inconsistente
  • Costo inicial
    • LED: Mayor Tradicional:
    • Menor mantenimientoLED:

    • BajoTradicional: Más

    • alto,
  • Medida en Kelvin (K)
  • Rangos de cálido (2700K-3000K) a frío (5600K-6500K)
  • Afecta el estado de ánimo y la atmósfera de una escena
  • Influye cómo aparecen los disfraces y los escenógrafos
  • Se puede usar para simular diferentes momentos del día
  • Es fácilmente ajustable con accesorios LED
  • Crucial para mantener la consistencia en múltiples accesorios
  1. use accesorios de haz amplio como PARs o Fresnels
  2. Organice las luces en patrones superpuestos para una cobertura uniforme
  3. Incorpore múltiples ángulos para reducir las sombras
  4. Use la mezcla de colores para lograr el ambiente
  5. deseado Considere tiras de luces LED para opciones de lavado versátiles
  6. Ajustar la intensidad para complementar la iluminación de
  7. teclas Utilice luces cyc para lavados de fondo sin problemas
  1. Discos de metal o vidrio con patrones o diseños
  2. Insertados en focos elipsoidales
  3. Proyectar formas, texturas o imágenes en superficies
  4. Se utiliza para crear efectos atmosféricos o simular entornos
  5. Disponible en variedades estáticas o rotatorias
  6. Puede diseñarse a medida para producciones específicas
  7. Mejorar la narración visual y el diseño de escenarios
  1. Inspeccione y limpie regularmente los accesorios
  2. Verifique y asegure todas las conexiones de los cables
  3. Use una distribución de energía adecuada para evitar sobrecargas
  4. Implementar un programa de mantenimiento de rutina
  5. Mantenga a mano las lámparas y fusibles de repuesto
  6. Capacitar al personal en el manejo y operación adecuados Use cables y
  7. conectores de alta calidad para reducir
  1. Protocolo de comunicación digital para equipos de iluminación
  2. Utiliza 512 canales por universo
  3. Permite el control de intensidad, color, movimiento y efectos
  4. Requiere cables DMX o transmisores DMX inalámbricos
  5. Compatible con la mayoría de los accesorios de iluminación modernos
  6. Permite programación compleja y secuencias de señal
  7. Se puede ampliar con
  1. Utilice luminarias LED para un menor consumo de energía
  2. Implementar sistemas de control inteligentes para la administración automatizada de energía
  3. Use sensores de ocupación para luces de trabajo en áreas sin rendimiento
  4. Optimizar la ubicación para reducir el número de accesorios necesarios Elija accesorios
  5. con altas calificaciones de lúmenes por vatio
  6. Incorporar luz natural cuando sea posible, en eventos diurnos
  7. Utilice

herramientas en línea de igus

Tecnología teatral y escénica

teaser de escenario

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente