sala limpia

Microelectrónica: piezas ISO clase 1

Componentes para cada sala limpia que mejoran la tecnología y reducen los costos

Beneficios del producto igus®:

  • Apto para salas blancas y ESD
  • Más de 23 años de experiencia en el sector de salas blancas
  • Montaje sencillo y rentable
  • Flexiblemente ampliable
  • Compacto, ligero, bajo nivel de ruido & vibratorio
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Libre de mantenimiento (uso 24/7)
  • Sistema completo o componentes individuales del tamaño de lote 1
  • Plazos de entrega cortos

Productos seleccionados para la industria de la microelectrónica

e-skin plano

Sistema de guiado de cable plano

  • Apto para sala limpia IPA ISO Class 1
  • Diseño modular y compacto
  • Los cables se pueden reemplazar en minutos
  • Opcionalmente con estructura trenzada CFCLEAN coordinada para una alta confiabilidad
e-skin® suave

Tubos corrugados de dos piezas

  • Apto para salas blancas según IPA ISO Clase 1
  • Dos piezas, que consisten en conchas superior e inferior
  • Montaje rápido gracias a la función de apertura " zipper "
  • Para aplicaciones rápidas, cortas y sin soporte
e-chain E6

e-chain® para una alta dinámica

  • Sala limpia IPA ISO Clase 1
  • Muy silencioso: 32dB (A) a 1m/s
  • Barras transversALES que se pueden abrir desde ambos lados
  • Interior liso y fácil de usar
  • Libera la pretensión girando el eslabón interior

Industrias microelectrónicas

Industria de semiconductores

industria de semiconductores

Industria de la pantalla

Industria de la pantalla

Industria de baterías

Ejemplos de aplicación para la sala blanca

probador de sonda voladora

E-chains® ESD disipativos y guías lineales en pruebas de placas de circuito impreso

e-skin flat en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

e-skin flat en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

Sistemas e-chain® en la fabricación de semiconductores

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

Manejo de obleas

Uso en una unidad de laboratorio para manejo de líquidos.

Tuercas de rosca alta hélice drylin® TR para equipos de laboratorio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente