Cambiar idioma :
Después de 10 años exitosos como portacables para salas limpias, la nueva generación de cadenas electrónicas E6**®** ya está aquí. Junto con los beneficios existentes, que incluyen bajo nivel de ruido, baja vibración y baja abrasión, la nueva serie E6.1 ofrece aún más beneficios. Los nuevos cambios de diseño permiten reducir el peso y facilitar el acceso a los cables interiores.
Para mejorar aún más su idoneidad para salas limpias y aumentar la vida útil de sus cables y mangueras, el interior del nuevo E6.1 ha sido diseñado para ser extremadamente " amistoso ". Los eslabones de la cadena y las barras transversales son muy lisos y redondeados, al igual que la transición del eslabón de la cadena al travesaño. Todas las puertas y puntos de marcado se han colocado fuera de la sección transversal de la cadena.
Para la serie E6.1, la abrasión ya baja de la e-chain® se reduce significativamente al emplear un material especial. En muchas aplicaciones donde se utilizan soluciones especiales engorrosas, en su lugar se puede utilizar una cadena electrónica estándar simple. Se ha completado un extenso programa de pruebas tanto para aplicaciones deslizantes como no soportadas. Para muchas aplicaciones, la e-chain® fabricada con este material especial se puede operar prácticamente sin abrasión. Las pruebas de IPA han confirmado que las e-chains® estándar® by igus® cumplen con los requisitos de sala limpia y han sido calificadas como “probadas y calificadas como muy buenas”. Las salas limpias exigen una resistencia al desgaste muy alta de las piezas móviles, por lo que las e-chains® (por ejemplo) deben ser altamente resistentes al desgaste para cumplir con las especificaciones estándar para este entorno sensible.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas