Sistemas de suministro de energía para instalaciones de esclusa de canal

Puerta de compuerta eléctrica
  • Bajo mantenimiento, fácil de inspeccionar e instalar Resistente a la intemperie
  • y libre de corrosión
  • Económico con una larga vida útil

Productos duraderos para cerraduras de canal

cadena electrónica de rodillos

Cadena de energía de rodillos

  • Larga vida útil gracias a los cojinetes lisos tribopolímero libres de mantenimiento en la conexión de eslabón de cadena Largas
  • distancias de recorrido de hasta 800 m
  • Velocidades de hasta 5 m/s 10 veces más vida útil con menos
  • fuerza motriz
Cesta de guía de aluminio

cueste guía Disponible

  • en acero inoxidable (304) AISI 304 y (316) AISI 316L
  • Disponible en aluminio para resistencia al agua de mar según EN6060 y reducción de peso
  • Disponible en cubería de plástico rentable y resistente a la corrosión
extremo móvil flotante

Final móvil flotante

  • Para igualar largas distancias de viaje de más de 300 pies con aceleración rápida
  • Pequeño, ligero y económico
  • Compatible con isense EC.P para monitoreo inteligente del estado de la e-chain®
  • Puede ser utilizado con diferentes fuentes de energía

cable para el movimiento

  • Desarrollado para su uso en e-chain®
  • Flexible a bajas temperaturas, resistente a la suciedad, barro, aceite, UV y agua salada
  • Adecuado para uso en alta mar con aprobación DNV 
chainflex

Servicios

Servicios Orange
Instalación de un sistema de cadena electrónica
Un vistazo al laboratorio de pruebas de la cadena electrónica