Cambiar idioma :

El sistema de gestión de cables de una grúa debe soportar condiciones intensas: movimiento constante, cargas pesadas, largas distancias y exposición a condiciones climáticas adversas.
El Puerto de Rotterdam, uno de los puertos más grandes de Europa Occidental, encontró una solución para enfrentar estos desafíos integrando una solución Industry 4.0 que incluye cadenas electrónicas de rodillos® y plásticos inteligentes de igus®.

El rodillo e-chain® se probó con una velocidad de desplazamiento de hasta 8 m/s sobre una distancia de 200m, lo que corresponde a 400m de recorrido. El sistema totalmente automatizado tiene en cuenta una amplia gama de aplicaciones en términos de aceleración y velocidad. Además de la carga mecánica causada por el movimiento del vehículo de transferencia, las influencias ambientales tienen un efecto sin impedimentos en la e-chain® y el cable probados.
Las cadenas eléctricas de rodillos deben usarse para aplicaciones que requieren largas distancias de viaje de más de 100m y altas cargas adicionales de cable, junto con aceleraciones de más de 1 m/s 2.
La vida útil de los rodillos de suministro de energía depende generalmente del material del rodillo y del entorno externo. Los rodillos de marcha libre o desprotegidos son susceptibles a influencias externas. En los sistemas igus® e-chain®, los rodillos están integrados en el eslabón de la cadena y " lubricados de por vida " con una grasa resistente al agua de mar. Este sistema no necesita ser reemplazado durante toda la vida útil.
Sí, mientras que la cadena de rodillos E4/4 es conocida de la industria de las grúas, entre otras, la necesidad de manejar altas cargas, largas distancias de recorrido y comportamiento dinámico a menudo se aplica al eje x en máquinas herramienta. La cadena de rodillos 5050RHD, por ejemplo, permite distancias de recorrido de 10-800 metros con una carga adicional máxima de 30 kg/m. Con una altura interior de 80 mm, esta cadena aún se puede utilizar dinámicamente. Por ejemplo, amax es 50 m/s² y vmax 6 m/s.
Las cadenas de rodillos E4/4 vienen con cuatro alturas interiores diferentes, hasta 7 radios, hasta 42 anchos, dos variantes reforzadas y están disponibles como e-tube de stock para garantizar que se ajuste a su máquina. Para estar seguros de que la cadena se utiliza de manera óptima, recomendamos tenerla diseñada por un experto de igus®. Ellos revisarán el relleno cuidadosamente y además diseñarán el abrevadero correspondiente directamente para ti. En la mayoría de los casos, también podemos hacer una predicción confiable de la vida útil basada en nuestros datos de prueba, lo que le brinda seguridad a usted y a su sistema.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas