Rodillo de perfiles e-chain®

Para pesos de llenado y velocidades muy altas

Sistema P4

Beneficios:

  • Paso uniforme del eslabón de cadena con o sin rodillos para una máxima flexibilidad de diseño.
  • La innovadora guía de rodillos elimina golpes y vibraciones, asegurando un funcionamiento suave y silencioso.
  • Los rodillos cautivos integrados mejoran la longevidad del sistema y la confiabilidad del mantenimiento.
  • Soporta distancias de recorrido de hasta 800 m y pesos de llenado de hasta 30 kg/m.
  • Diseñado para aplicaciones de alta velocidad con velocidades de desplazamiento de hasta 10 m/s.
  • Las barras transversales autodeslizantes garantizan una guía segura y confiable en longitudes de viaje extendidas.
  • Cuatro opciones de altura interior (32, 42, 56 y 80 mm) se adaptan a una amplia gama de aplicaciones.
  • La construcción modular permite una integración perfecta con componentes comprobados del sistema E4.
  • Requiere menos del 25% de la fuerza motriz que necesitan los sistemas de cadena de energía convencionales, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y los costos operativos.
System_P4_32

Serie P4.32

Sistema_P4_

Serie P4.42

P4_56

Serie P4.56

P4_80

Serie P4.80

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente