Cadenas de arrastre de alta resistencia para viajes largos y aplicaciones de deslizamiento

Soluciones de cadena de arrastre de plástico igus® diseñadas para:

Tipos de cadenas de arrastre para diferentes aplicaciones:

Cadena de arrastre E4-1

  • Altura interior 30 - 800 mm
  • Barras transversales extraíbles a lo largo del radio interior/exterior Diseño de socavado
  • para la mayor estabilidad lateral
  • Alta fuerza de empuje en viajes largos, longitudes no soportadas Reducción
  • de ruido " frenos " y amortiguadores de ruido opcionales
  • Enlaces laterales exteriores e interiores para un montaje rápido

E2/000 - Cadena de arrastre

  • abre rápidamente con destornillador o a mano
  • Mecanismo de apertura accesible desde arriba
  • Instalación ultrarrápida usando el pulgar - asiento seguro sin mecanismo de cierre adicional
  • Separadores/Separación interior se sienta de manera segura, incluso cuando está abierto
  • Excelente estabilidad mecánica

E4-1L - Cadena de

  • arrastre Ligera, rentable, corto tiempo
  • de montaje Combina ventajas de E2/000 y E4-1
  • Barras transversales de apertura rápida en ambos lados
  • Apertura rápida a lo largo del radio interior y exterior
  • Optimizada relación de dimensiones interior/exterior con eslabones exteriores estrechos y forma de barra transversal.
  • Diámetro interior muy accesible para un fácil llenado.
  • Placa lateral única con sistema de lengüeta y ranura.

E4/4 - Cadena de arrastre

  • Para viajes largos de hasta 1,312 pies (sin rodillos)
  • La mejor solución para viajes sin soporte
  • montado lateralmente Excelente para interiores extremos & condiciones exteriores
  • Funciona bien en temperaturas extremas, suciedad o escombros
  • Alta rigidez torsional, ESD disponible
  • Enlaces de rodillos disponibles para viajes largos de hasta 2,625 pies

E4/Light - Cadena de arrastre

  • Ligero y rentable Eslabones
  • laterales más pequeños, barras transversales más delgadas
  • Relación optimizada del interior & dimensiones exteriores
  • Numerosas opciones de separación interior
  • Amplia gama de accesorios modulares Eslabones
  • exteriores estrechos Recorrido
  • máximo hasta 1,312 pies

E4/100 - Cadena de arrastre

  • Cadena E4 más universal y de bajo
  • ruido Reducción de ruido adicional con almohadillas de goma
  • Numerosas opciones de separación interior Amplia
  • gama de aplicaciones modulares
  • Anchos hasta 118 " posibles con eslabones de extensión
  • Abrible a lo largo del radio exterior e interior
  • Recorrido máximo: 1,476 pies

P4 - Cadena de arrastre

  • Altura interior: 32 a 80mm
  • Barras transversales cada eslabón: barras transversales extraíbles a lo largo del radio interior y exterior
  • Largos recorridos de hasta 800m y más
  • Alto peso de llenado de hasta 30kg/m
  • Altas velocidades de hasta > 10m/s
  • iF Product Design Award 2007

rol e-chain® - balanceo vs. deslizamiento

  • Altura interior: 32 a 80 mm
  • Disponible en dos versiones; barras transversales cada eslabón y diseño completamente cerrado
  • Para aplicaciones especialmente exigentes
  • 75% menos potencia de accionamiento, velocidades de rodadura
  • de hasta 6 m/s posibles

autoglide - Cadena de

  • arrastre Autoguía sin canales guía
  • Para viajes de hasta 263 pies & velocidades de hasta 8.2 pies/s
  • Llenado rápido, simplemente presione los cables en el portador
  • Eslabones de cadena de una sola pieza
  • Tiempos de instalación muy rápidos para viajes
  • largos Ancho de instalación estrecho, operación silenciosa
  • Seguro, silencioso, resistente a la abrasión y energéticamente eficiente

Aplicaciones de las cadenas

Agricultura

maquinaria agrícola de alta resistencia

Maquinaria de construcción

maquinaria de construcción pesada

Manejo de materiales a granel & Minería

manejo de materiales a granel de alta resistencia

Puerto & Terminal Grúas

imagen de aplicación de grúa

Petróleo & Gas

industria pesada del petróleo y el gas

Los portacables EOT e Indoor Cranes

EOT de servicio pesado y grúas de interior

Equipo Offshore

industria offshore de alta resistencia

Ferrocarril

Ferrocarril

Preguntas frecuentes sobre cadenas de arrastre y portacables resistentes

  • Cadenas de arrastre de acero: Las mejores para aplicaciones industriales de servicio pesado donde la resistencia y la resistencia al calor son críticas
  • Cadenas de arrastre flexibles: Adecuado para entornos que requieren alta flexibilidad, como robótica o mecanizado CNC.

Testimonios y estudios de caso de Drag Chain

Desde su entrega, el sistema de suministro de energía igus ha estado funcionando sin problemas y requirió un mantenimiento mínimo. Como resultado, hemos ahorrado enormemente en mano de obra y materiales.

Zhang Quan

Jefe del Departamento de Desarrollo de SWS

Nos convenció el hecho de que todo el sistema de la cadena energética es muy compacto. Por otro lado, la cadena de plástico es mucho más ligera que una cadena de acero. Necesitas menos fuerza para tirarlos de un extremo del puente al otro.

Joury van Gijseghem

Jefe de proyecto DEME

El primer juego de cables chainflex todavía está instalado en las cadenas de energía. [...] Probablemente han manejado varios 100 mil movimientos de contenedores hasta el momento.

Dilp. -Ing. Jan Porwit,

Jefe de División Técnica División de Equipos Grandes de SCA GmbH

En general, la cadena de energía en la vía de la grúa es mucho más accesible que el cable de arrastre. Podemos realizar trabajos de mantenimiento sin necesidad de una plataforma adicional. Además, la eliminación del cable de arrastre crea espacio adicional para la pasarela a lo largo de la vía de la grúa, por lo que ahora todo el mantenimiento de la grúa es más fácil.

Wolfgang Krebs

Electricidad e Instrumentación & Oficial de Ingeniería de Control, RWE Power AG

La grúa está constantemente expuesta a grandes cantidades de polvo y altas temperaturas. Las losas y el horno de retención en caliente emiten tanto calor que se alcanzan temperaturas de hasta 70 grados centígrados incluso justo debajo del techo de la sala.

Dilp. Ing. Mike Götzensberger

Gerente de Proyecto en Bang, sobre las altas exigencias de la planta


Herramientas en línea para portacables de cadena de arrastre

experto en e-chain

Configurador experto

Servicios Orange

Biblioteca CAD

modelos 3d

Modelos 3D interactivos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente