autoglide: portacables e-chain® para viajes largos sin canales guía

Sistemas de cadena de energía autoguiantes, no se necesita un conducto guía

Ventajas del autoglide:

  • Sistemas de cadena de energía autoguiantes, no se necesita abrevadero de guía Seguro,
  • bajo nivel de ruido, resistente a la abrasión y energéticamente eficiente
  • Para viajes de hasta 80m
  • Velocidades de viaje de hasta 4m/s
  • Solución rentable, canales guía no requeridos
  • Tiempos de instalación muy rápidos para largas distancias de viaje, ya que no se necesitan canales guía!
  • Ancho pequeño, operación silenciosa
autodeslizamiento 5

autodeslizamiento 5

  • Energía, datos, aire y líquidos en UN sistema
  • Tiempos de montaje 88% más cortos que los de una solución convencional
  • 80m de recorrido
  • Operación silenciosa: 63db (A)
E4.1AG

E4.1AG

  • Elementos de guía simples para una instalación rápida
  • Para longitudes de recorrido superiores a 10 m,
  • las guías de piso pueden ser conducidas
E2/000AG

E2/000AG

  • Distancia de recorrido hasta 60m y velocidad de hasta 2.0m/s
  • Muy compacto, evita que los abrevaderos formen un obstáculo en el área de trabajo Se
  • puede abrir a lo largo del radio
  • interior Las guías de piso se pueden conducir sobre
cadena fácil AG

cadena fácil AG

  • Tiempo de montaje muy rápido - " fácil " diseño incluso para viajes largos
  • Fácil de llenar — los cables y mangueras se pueden insertar sin abrir la cadena
  • Diseño de una sola pieza
  • Ancho, operación silenciosa

Comuníquese con un experto en portacables e-chain®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente