¿Por qué portacables de plástico e-chain® de alta resistencia?

guía de portacables de plástico igus® & protege los cables móviles & mangueras

Portacables de plástico prearzado

Desarrollado & Probado por Más de 40 Años

Portacables de plástico montado

Aplicaciones universales

  • Muchas posibilidades diferentes de movimiento y montaje.
  • Llevar bus sensible, cables de datos y fibra óptica y fuentes de energía como electricidad, gas, aire y líquidos.
  • Acomode cargas dinámicas muy altas y estrictos requerimientos de vida útil.
  • Operación en una amplia gama de ambientes y climas.
  • Instalación que
  • ahorra espacio. Altos niveles de aceleración posibles.
  • Los sistemas modulares ofrecen un montaje sencillo in situ y un rápido reajuste de cables.
Portacables de plástico de largo recorrido

Ahorre tiempo y dinero

  • Los productos innovadores se pueden ensamblar rápidamente.
  • Plazo de entrega rápido.
  • Amplia gama de productos: encuentre la solución adecuada de inmediato.
  • Servicios opcionales de preaprovechamiento.
  • Diseño rápido del sistema y soporte por parte de especialistas internos y una red de ingenieros de ventas en todo Estados Unidos y en todo el mundo.

Distancias más largas, velocidades más altas, mayor vida útil

  • Distancias superiores a 1,300 pies.
  • Velocidades de hasta 16.4 pies/s (y más en algunos casos).
  • Vida útil de 10 años y más.

Calidad: los portacables de plástico & se prueban completamente desde una sola fuente

prueba de portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente