Cambiar idioma :
El desgaste ya mínimo que experimenta un portacables de cadena de energía igus® cuando está en funcionamiento se reduce aún más cuando se utiliza en asociación con materiales especializados. En muchas aplicaciones donde a menudo se utilizan soluciones especiales engorrosas, en su lugar se puede utilizar una cadena de energía estándar simple. Se ha completado un extenso programa de pruebas tanto para aplicaciones deslizantes como no soportadas. Para muchas aplicaciones, los portacables de cadena de energía de material especial funcionan prácticamente sin desgaste. Las pruebas de IPA confirman que la cadena de energía estándar de igus® es suficiente para los requisitos de sala limpia. Los ambientes de sala limpia demandan muy alta resistencia al desgaste de las piezas móviles. Una cadena de energía debe ser extremadamente resistente al desgaste para cumplir con los requisitos estándar de este entorno sensible. El Instituto IPA Fraunhofer ha probado igus® Series E6 y E14
de la siguiente manera:
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas