banner de la industria agrícola

Rodamientos, ejes, guías lineales y portacables para la industria agrícola


Aplicaciones del Cliente

Fabricante de manejo de granos gana oro con rodamientos de plástico

J & M Manufactura
Lemken
forro
máquina de plantar
recorte de paca
Agrobot

Examinar las piezas aplicables

Rodamientos iglide G300

iglide® G

  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Rentable
  • Más de 650 tamaños disponibles en stock
Rodamientos Q2 iglide

iglide® Q2

  • El rodamiento duradero
  • resistente al desgaste y dimensionalmente estable a altas cargas
  • Buena relación precio/rendimiento
Rodamientos IGLIDE Q3E

iglide® Q3E

  • Adecuado para su uso bajo cargas extremas Rentable
  • gracias al moldeo por inyección
  • La operación en seco elimina la necesidad de lubricantes
  • Probado en nuestro laboratorio de pruebas
Cojinete de alta resistencia igutex TX1

igutex® TX1

  • Excelente capacidad de carga bajo altas cargas radiales
  • Buena resistencia a la abrasión & resistencia a los medios líquidos
Cojinete de alta resistencia igutex TX3

igutex® TX3

  • Las tasas de desgaste más bajas bajo condiciones extremas de funcionamiento en seco
  • Sin lubricación externa; mantenimiento reducido
  • Larga vida útil debido al
ejes Gkf

Ejal GKF

  • 3 veces la resistencia a la corrosión del zinc, níquel y cromado
  • Especialmente diseñado para entornos agresivos con suciedad, polvo y

Piezas utilizadas en aplicaciones agrícolas

aplicaciones agrícolas

Portacables para maquinaria agrícola

Portacables serie E4.1

Serie E4.1

  • Operación de bajo ruido
  • Numerosas opciones de separación interior disponibles
  • Distancia máxima de recorrido de más
Cadena electrónica de la serie E4Q

Serie E4Q

  • Amortiguación de ruido opcional
  • Perchas verticales y horizontales
  • un 10% menos de peso debido a los huecos del material
cadena eléctrica híbrida serie YE

Serie Híbrida YE

  • 50% más ligera que la cadena de acero puro
  • 50% más larga longitud sin soporte frente a la cadena de plástico puro


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente