Aplicaciones de alta resistencia para los rodamientos igus® en la agricultura

Descripción general de la aplicación

Cultivador intensivo

Explorar productos aplicables

Cojinete de manguito iglide G300

Cojinete de manguito iglide® G300

  • El material iglide® más popular en todo el mundo
  • Alta resistencia al desgaste; resistente al polvo y la suciedad
  • Rentable
Cojinete de manguito iglide® Z

Cojinete de manguito iglide® Z

  • Resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
  • Alta resistencia térmica
  • Excepcionalmente larga vida útil en condiciones extremas
Cojinete de manguito iglide® TX1

Cojinete de manguito iglide® TX1

  • El rodamiento de servicio pesado de hasta 29007 psi estático y 20305 psi
  • dinámico Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
  • Buena resistencia a los medios líquidos

Discuta su proyecto con un experto en rodamientos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente