iglide 17 materiales de rodamiento principales

Aplicaciones de cojinetes lisos iglide®

Bombas de infusión

Igus Product

Los cojinetes lisos de plástico limpios y libres de mantenimiento aseguran un movimiento suave en las bombas de infusión. ¡Obtenga más información aquí sobre el uso de cojinetes lisos en esta aplicación!

Máquina de embalaje

Igus Product

Una máquina de envasado que puede producir hasta 210 paquetes por minuto utiliza cojinetes de plástico iglide® para ayudar a garantizar una sincronización rápida y precisión posicional.

Construcción de fachada

Igus Product

Esta fachada ajustable utiliza casquillos de plástico iglide® G300 resistentes a los rayos UV para permitir movimientos oscilantes y rotacionales.

Rodamientos de plástico para órgano de tubería

Igus Product

Los cojinetes de plástico se utilizan con mayor frecuencia en la construcción tradicional de órganos. Tanto los casquillos iglide® como los extremos de la varilla igubal® & se utilizan en esta aplicación.

Vehículos de construcción

Igus Product

Los rodamientos de plástico iglide® G300 resistentes a la suciedad se utilizan en los rodillos de orugas de esta miniexcavadora. Conozca más sobre el uso de rodamientos de plástico en esta aplicación.

Articulación artificial de la rodilla

Igus Product

Los bujes iglide® L280 e iglide® Q mejoran una articulación artificial de la rodilla. Son resistentes al desgaste y son aptas para altas cargas. ¡Conoce más sobre esta aplicación!

Máquina de embalaje

Igus Product

Los casquillos de plástico iglide® L280 se utilizan en esta máquina de envasado debido a su funcionamiento en seco e higiénico. Conoce más sobre esta aplicación aquí.

Offshore

Igus Product

iglide® G300 plastic bushings, DryLin® N linear slides and igubal® rod ends are used in this inspection device for an offshore drilling riser.

Récord mundial de altitud en globo aerostático

Igus Product

Un récord mundial de altitud de vuelo en un globo aerostático se debe en parte a su éxito a los casquillos de plástico iglide®. Lea más para saber cómo se usó iglide®.

Scooter industrial para fábricas

Igus Product

En este scooter industrial se utilizaron casquillos de plástico iglide® debido a que eran de menor costo que las alternativas de acero.

Extremidad protésica

Igus Product

Un rodamiento iglide® Z de igus demostró ser el único rodamiento capaz de soportar las altas fuerzas producidas por pacientes que pesan hasta 275 lbs.

Sembradora de patatas

Igus Product

Un fabricante de maquinaria agrícola reemplazó los casquillos de bronce con casquillos iglide® J para eliminar la corrosión & aumentar la vida útil en su sembradora de papa.


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente