Esta mini excavadora se mueve con la ayuda de una oruga de goma. Con el fin de distribuir su peso por igual en toda la base del vehículo, los rodillos de orugas guían simultáneamente la oruga de goma
hacia los lados.
Las duras condiciones de trabajo para el tren de rodaje de la excavadora significan que los rodillos de pista son vulnerables a daños. los casquillos de plástico iglide® G300 reemplazaron los costosos rodamientos de bolas ranurados y una vida útil sustancialmente mayor debido a su susceptibilidad muy reducida a la suciedad y la humedad. Esta aplicación ha estado funcionando sin problemas y sin mantenimiento durante cuatro años
.
Por lo general, se recomienda iglide® G300 siempre que se requiera un buje de plástico integral económico.
iglide® G300 soporta cargas extremadamente altas y funciona a velocidades superficiales bajas a medias. Su temperatura máxima a corto plazo es de +428°F y también funcionará a temperaturas tan bajas como -40°F. Aunque su resistencia a la compresión disminuye al aumentar las temperaturas, la presión superficial permisible a la temperatura máxima a largo plazo (266 °F) todavía asciende
a más de 5,802 psi.
Los rodamientos iglide® G300 también son extremadamente resistentes a los productos químicos.