Rodamientos Esféricos

Los rodamientos esféricos de igus® están hechos de polímeros diseñados por expertos que son hasta un 40% más rentables y hasta un 80% más ligeros que los rodamientos de metal. Nuestros rodamientos esféricos son fáciles de montar, más económicos en comparación con los rodamientos metálicos, y no requieren mantenimiento y tienen una larga vida útil. Los rodamientos esféricos autolubricantes no requieren lubricación externa y son resistentes al polvo, la suciedad y la corrosión. Los cojinetes esféricos igubal® siguen siendo confiables en funcionamiento a pesar de la exposición a la corrosión, ambientes húmedos y húmedos, radiación UV del sol o radiación nuclear. Adecuado para temperaturas de hasta 392 °F. Nuestros rodamientos esféricos se pueden utilizar en industrias como las industrias de alimentos & bebidas, procesamiento de madera, agricultura y más.

Número de productos: 0

Más información sobre nuestros rodamientos esféricos

GAMA DE RODAMIENTOS ARTICULADOS

Existe una amplia variedad de rodamientos de deslizamiento igubal® para que pueda seleccionar el más adecuado acorde a sus necesidades, entre las que se puede encontrar: cabezas de rótula, rodamientos con soporte, bielas, rodamientos esféricos, rodamientos articulados con brida, rótulas axiales, rodamientos de bola esférica, cabezas de horquilla, etc.

HERRAMIENTAS ONLINE

Mediante sistema experto para rodamientos articulados de igus® podrá identificar y configurar de una manera ad-hoc, aquel rodamiento articulado que más se adecúe a las condiciones que requiere su actividad; además de poder calcular la vida útil de las piezas.

SERVICIO

Toda la gama de rodamientos articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.

OTROS PRODUCTOS

Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como: rodamientos de fricción, rodamientos de bolas y platos giratorios. Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h