panel solar

Rodamientos de polímero resistentes a los rayos UV para la industria de energía solar y térmica

Beneficios:

  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de grasa por lo que no es necesario aceite
  • Autolubricante y libre
  • de mantenimiento Funcionamiento silencioso sin ninguna fluctuación
  • de torque Coeficientes de fricción extremadamente bajos debido a plásticos tribo-optimizados
  • Apto para espacios de instalación confinados & movimiento Resistente a
  • la suciedad y al polvo
  • Larga vida útil y de bajo costo

Aplicaciones del Cliente

Los rodamientos lisos desafían la suciedad y las temperaturas extremas

Solar Fotovoltaica

Paneles solares rentables y específicos para el cliente

planta solar

portacables triflex R para planta fotovoltaica

energía renovable

Rodamientos de bloques de almohada igubal para rastreador solar

Rastreadores solares de Axiom Research Labs

Examinar las piezas aplicables

cojinetes iglide®

Rodamientos lisos iglide® G300 utilizados en paneles solares

  • Vida útil extremadamente larga
  • Ligero y sin mantenimiento Funcionamiento silencioso y sin
  • vibraciones
Cojinetes esféricos igubal®

Cojinetes esféricos igubal® en plantas solares

  • Insensible a impactos y vibraciones Resistente a la
  • suciedad Alta amortiguación de vibraciones
Cojinetes de bloques de almohada igubal® en la planta solar

Rodamientos de bloques de almohada igubal® en plantas solares

  • Versión dividida de carcasa y bolas esféricas
  • Fácil montaje y desmontaje
  • Para una larga vida útil bajo cargas elevadas
Tecnología de tornillo de plomo en plantas solares

Montajes de husillo de plomo dryspin® en plantas solares

  • Funcionamiento en seco
  • Resistente a
  • la suciedad Alta amortiguación de vibraciones
triflex® en plantas solares

Portacables triflex® R en sistemas fotovoltaicos

  • Perro de parada de torsión definido, radio de curvatura mínimo
  • Fácil de extender o acortar
Solución especial a medida en planta solar

Carcasas deslizantes personalizadas hechas de iglide® J

  • Excelentes propiedades para su uso con ejes galvanizados y nitrificados
  • Amortiguación de vibraciones

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente