Movimiento fiable con cojinetes de bloques de almohada igubal en rastreadores solares

Visión General de las Aplicaciones

Rastreadores solares Axiom Research Labs
  • Qué se necesitaba: cojinete de bloques de almohada para el rodamiento de perfiles cuadrados que soportan los módulos solares
  • Requisitos: baja fricción, funcionamiento en seco, resistente a los rayos UV, libre
  • de corrosión ymantenimiento Industria: Energías renovables, tecnología solar
  • Éxito para el cliente: Los rodamientos de bloques igubal® ESQM-Pillow con una vida útil garantizada de 25 años son la alternativa perfecta a los rodamientos metálicos que requieren lubrica/mantenimiento regular y tienen un problema de corrosión. Los robustos cojinetes planos esféricos de plástico sólido con bola esférica de baja fricción compensan la desalineación y permiten un movimiento suave y permanente sin lubricación, corrosión y mantenimiento. Gracias a su diseño dividido, son rápidos y fáciles de instalar.

Problema

Solución

Como parte de un proyecto piloto de demostración, los laboratorios de investigación Axiom en Pavagada, en el estado indio de Karnataka, convirtieron con éxito alrededor de 140 kW de un sistema existente en el rodamiento igubal® ESTM.

Los rodamientos son fáciles de instalar y simplemente compensan las desalineaciones causadas por una superficie irregular, por ejemplo.

Probados con éxito en el laboratorio para resistencia UV y resistencia al desgaste, los rodamientos solares tienen una vida útil garantizada de 25 años.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente