Cambiar idioma :

Las aplicaciones de alta velocidad, como los robots SCARA, pueden hacer que los tubos corrugados sin soporte se azoten de lado a lado mientras el robot está en movimiento. Ayude a estabilizarlos con e-rib, que es una “costilla” de plástico de alta ingeniería que llena las juntas de sus tubos corrugados existentes. Se engancha fácilmente y se puede emparejar con soportes de montaje para refuerzo en cada extremo. Ofrecemos e-rib en un ancho nominal de 29mm con tamaños adicionales próximamente. Los tamaños son independientes del fabricante de tubos corrugados. Tenga en cuenta que el plazo de producción actual es de 2 a 4 semanas.
el* suministro de piezas de repuesto está garantizado por el pedido de piezas
individuales
y mangueras
en el laboratorio de pruebas igus®
- diámetro interior de la manguera de 29mm
- Por favor, póngase en contacto con nosotros directamente a través del botón de consulta
Solicitar solución de cable Scara como readychain
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas